MAX1276

量产

1.8Msps、单电源、低功耗、真差分、12位ADC,内置电压基准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.8Msps采样率
  • 仅55mW (典型值)的功耗
  • 仅1µA (最大)的关断电流
  • 高速、SPI兼容、3线串行接口
  • 输入频率525kHz时具有70dB的S/(N + D)
  • 内置真差分采样/保持(T/H)
  • 内部4.096V基准
  • 无流水线延时
  • 小型12引脚TQFN封装
MAX1276
1.8Msps、单电源、低功耗、真差分、12位ADC,内置电压基准
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1277 1.5Msps、单电源、低功耗、真差分、12位ADC,内置电压基准
单通道模数转换器 3
MAX1278 量产 1.8Msps、单电源、低功耗、真差分、12位ADC,内置电压基准
MAX11108 量产 小尺寸2.1mm x 1.6mm、3Msps、低功耗、串行12位ADC
MAX11105 量产 2Msps/3Msps、低功耗、串行12/10/8位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1276EVKIT

MAX1070、MAX1071、MAX1072、MAX1075–MAX1079、MAX1224、MAX1225和MAX1274–MAX1279评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 板上缓冲器
  • 数据记录软件
  • 完全组装并经过测试
  • 产品详情

    MAX1276评估板(EV kit)包含完全安装的电路板,该电路板可与逻辑分析仪配合使用,对转换速率高达1.8Msps的MAX1276系列器件进行高速评估。MAX1276评估板与Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块配合使用,可构成完整的MAX1276 200ksps评估系统(EV system)。基于Windows® 98/ME/XP的评估软件为演示MAX1276和其他5V系列器件的特性提供了方便的用户界面(参见完整数据资料中的表4)。当与逻辑分析仪配合使用时,可替换MAX1276,对以下器件进行评估:MAX1070/MAX1071/MAX1072/MAX1075–MAX1079/MAX1224/MAX1225/MAX1274–MAX1279。

    若与逻辑分析仪配合使用或者在以前的Maxim评估系统中已经购买了68HC16MODULE-DIP,可只定购评估板(MAX1276EVKIT)。要与PC配合使用时,请定购带有MAX1276评估板和68HC16电路板的完整MAX1276评估系统(MAX1276EVC16)。

    若要对该系列的其他器件进行评估时,请联系厂商申请免费样片,详细说明参见完整数据资料中的Evaluating Other Devices部分。

    应用

    • 票据认证
    • 通信
    • 数据采集
    • 电机控制
    • 便携式仪表

    MAX1276EVKIT
    MAX1070、MAX1071、MAX1072、MAX1075–MAX1079、MAX1224、MAX1225和MAX1274–MAX1279评估板/评估系统

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1276的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览