MAX1277

1.5Msps、单电源、低功耗、真差分、12位ADC,内置电压基准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.5Msps采样率
  • 仅22mW (典型值)的功耗
  • 仅1µA (最大)的关断电流
  • 高速、SPI兼容、3线串行接口
  • 输入频率525kHz时具有68.5dB的S/(N + D)
  • 内置真差分采样/保持(T/H)
  • 内部2.048V基准
  • 无流水线延时
  • 小型12引脚TQFN封装
  • MAX1277
    1.5Msps、单电源、低功耗、真差分、12位ADC,内置电压基准
    提问

    参考资料

    了解更多

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 1
    MAX1279 过期 1.5Msps、单电源、低功耗、真差分、12位ADC,内置电压基准
    单通道模数转换器 3
    MAX1276 量产 1.8Msps、单电源、低功耗、真差分、12位ADC,内置电压基准
    MAX11108 量产 小尺寸2.1mm x 1.6mm、3Msps、低功耗、串行12位ADC
    MAX11105 量产 2Msps/3Msps、低功耗、串行12/10/8位ADC
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1277的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览