MAX1239
量产2.7V至3.6V和4.5V至5.5V、低功耗、4/12通道、2线串口、12位ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- I²C兼容的串行接
- 400kHz快速模式
- 1.7MHz高速模式
- 单电源
- 2.7V至3.6V (MAX1237/MAX1239)
- 4.5V至5.5V (MAX1236/MAX1238)
- 内部基准
- 2.048V (MAX1237/MAX1239)
- 4.096V (MAX1236/MAX1238)
- 外部基准:1V至VDD
- 内部时钟
- 4通道单端或2通道全差分(MAX1236/MAX1237)
- 12通道单端或6通道完全差分(MAX1238/MAX1239)
- 内置FIFO,具有通道扫描模式
- 低功耗
- 94.4ksps时,670µA
- 40ksps时,230µA
- 10ksps时,60µA
- 1ksps时,6µA
- 处于关断模式时,0.5µA
- 软件可配置的单极性/双极性
- 小型封装
- 8引脚µMAX封装(MAX1236/MAX1237)
- 16引脚QSOP (MAX1238/MAX1239)
MAX1236–MAX1239低功耗、12位多通道模数转换器(ADC)具有内部采样/保持(T/H)、电压基准、时钟和I²C兼容的2线串行接口。这些器件工作于2.7V至3.6V (MAX1237/MAX1239)或4.5V至5.5V (MAX1236/MAX1238)单电源,在94.4ksps最大采样速率下,仅需电流670µA。在采样速率低于46ksps时,电源电流降至230µA以下。AutoShutdown™功能在两次转换间自动关断器件,使在更低的数据吞吐率下,将电源电流降低至1µA以下。MAX1236/MAX1237有四路模拟输入通道,而MAX1238/MAX1239具有12路模拟输入通道。全差分模拟输入可以通过软件配置为单极性或双极性、单端或差分工作方式。
满量程模拟输入范围由内部基准,或1V至VDD范围的外接基准来决定。MAX1237/MAX1239具有2.048V的内部基准,而MAX1236/MAX1238具有4.096V的内部基准。MAX1236/MAX1237采用8引脚µMAX®封装,而MAX1238/MAX1239采用16引脚QSOP封装。MAX1236–MAX1239保证工作于扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。如需引脚兼容的10位型号,请参考MAX1136–MAX1139的数据资料。如需引脚兼容的8位型号元件,请参考MAX1036–MAX1039的数据资料。
应用
- 电池供电测试设备
- 手持式便携应用
- 医疗仪器
- 接收信号强度指示
- 太阳能供电远端系统
- 系统监控
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1239EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1239EEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1239KEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1239KEEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1239KEEE+ | 量产 | |
MAX1239KEEE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 3 | ||
MAX1087 | 150ksps、10位、双通道单端及单通道真差分ADC,SOT23和TDFN封装 | |
MAX1088 | 150ksps、10位、双通道单端及单通道真差分ADC,SOT23和TDFN封装 | |
MAX1089 | 150ksps、10位、双通道单端及单通道真差分ADC,SOT23和TDFN封装 | |
多路复用模数转换器 5 | ||
MAX127 | 量产 | 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口 |
MAX128 | 量产 | 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口 |
MAX1086 | 推荐用于新设计 | 150ksps、10位、双通道单端及单通道真差分ADC,SOT23和TDFN封装 |
MAX11613 | 量产 | 低功耗、4/8/12通道、I²C、12位ADC,超小尺寸封装 |
MAX11645 | 量产 | 低功耗、1/2通道、I²C、12位ADC,采用1.9mm x 2.2mm超小尺寸封装 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1239的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论