MAX11664

量产

500ksps、低功耗、串行12/10/8位ADC

小尺寸、低功耗、SPI、1/2通道、500ksps ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 500ksps转换速率,没有流水线延时
  • 12/10/8位分辨率
  • 1/2通道、单端模拟输入
  • 低噪声73dB SNR
  • 支持不同I/O:1.5V至3.6V (双通道器件)
    • 允许串口直接连接到1.5V、1.8V、2.5V或3V数字系统
  • 2.2V至3.6V供电范围
  • 低功耗
    • 2.98mW
    • 2.5µA/ksps超低功耗
  • 外部基准输入(双通道器件)
  • 1.3µA关断电流
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串口
  • 10引脚、3mm x 5mm µMAX封装
  • 6引脚、2.8mm x 2.9mm SOT23封装
  • -40°C至+125°C较宽的工作温度范围
MAX11664
500ksps、低功耗、串行12/10/8位ADC
MAX11661、MAX11662、MAX11663、MAX11664、MAX11665、MAX11666:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MX7820 CMOS、1.3µs、8位ADC,带有电压基准和采样/保持
MAX11336 500ksps、12/10位、4/8/16通道ADC,提供外部信号调理复用输入
单通道模数转换器 2
MX7821 量产 微处理器兼容、660ns、8位ADC,带有采样/保持
MAX11665 量产 500ksps、低功耗、串行12/10/8位ADC
多路复用模数转换器 1
MAX11135 量产 500ksps、低功耗、串行12/10/8位、4/8/16通道ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX11666EVKIT

MAX11666评估板

特性和优点

  • 8MHz SPI接口
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 评估套件软件提供时域、频域和直方图绘制
  • 评估套件软件提供频率、RMS、最小值、最大值和平均DC计算
  • 收集多达一百万个样本
  • 板载输入缓冲器
  • 通过USB连接PC
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX11666评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX11666 2通道、12位、SPI兼容型500ksps模数转换器(ADC)。该评估套件还包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,通过其中的简单图形用户界面(GUI)可测试该器件的功能。该评估套件已安装MAX11666AUB+,采用带裸露焊盘的10引脚µMAX®封装。

 

应用

  • 汽车系统
  • 电池供电系统
  • 通信系统
  • 数据采集
  • 医疗仪器
  • 便携式数据记录

MAX11665EVKIT

MAX11665评估板

特性和优点

  • 8MHz SPI接口
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 评估套件软件提供时域、频域和直方图绘制
  • 评估套件软件提供频率、RMS、最小值、最大值和平均DC计算
  • 收集多达100万个样本
  • 板载输入缓冲器
  • 通过USB连接PC
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX11665评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX11665 12位、SPI兼容、500ksps模数转换器(ADC)。该评估套件还包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,通过其中的简单图形用户界面(GUI)可测试该器件的功能。该评估套件已安装MAX11665AUT+,采用6引脚SOT23封装。

 

应用

  • 汽车系统
  • 电池供电系统
  • 通信系统
  • 数据采集
  • 医疗仪器
  • 便携式数据记录

MAX11666EVKIT
MAX11666评估板
MAX11665EVKIT
MAX11665评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max11664的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览