MAX1138L
2.7V至3.6V和4.5V至5.5V、低功耗、4/12通道、2线串口、10位ADC
产品详情
- 高速I²C兼容串行接口
- 400kHz快速模式
- 1.7MHz高速模式
- 单电源供电
- 2.7V至3.6V (MAX1137/MAX1139)
- 4.5V至5.5V (MAX1136/MAX1138)
- 内部基准
- 2.048V (MAX1137/MAX1139)
- 4.096V (MAX1136/MAX1138)
- 外部基准:1V至VDD
- 内部时钟
- 4路单端或2路全差分(MAX1136/MAX1137)
- 12路单端或6路全差分(MAX1138/MAX1139)
- 内部FIFO,带通道扫描模式
- 低功耗
- 94.4ksps时670µA
- 40ksps时230µA
- 10ksps时60µA
- 1ksps时6µA
- 关断模式下0.5µA
- 软件可配置单极性/双极性
- 小尺寸封装
- 8引脚µMAX (MAX1136/MAX1137)
- 16引脚QSOP (MAX1138/MAX1139)
MAX1136–MAX1139低功耗、10位、多路模数转换器(ADC)具有内部采样/保持(T/H)器、电压基准、时钟和I²C兼容的2线串行接口。这些器件工作在2.7V至3.6V (MAX1137/MAX1139)或4.5V至5.5V (MAX1136/MAX1138)单电源,在最高采样率94.4ksps下耗电仅670µA。采样率低于46ksps时,电源电流降至230µA。两次转换之间AutoShutdown™将器件自动关断,在较低的吞吐率时使电源电流降至1µA以下。MAX1136/MAX1137分别带有4个逻辑输入通道,MAX1138/MAX1139分别带有12个逻辑输入通道。全差分模拟输入可通过软件配置为单极性或双极性、也可设置为单端或差分模式。
满量成模拟输入范围由内部基准或外部提供的1V至VDD的基准电压决定。MAX1137/MAX1139具有2.048V内部基准,MAX1136/MAX1138具有4.096V内部基准。MAX1136/MAX1137采用8引脚µMAX®封装;MAX1138/MAX1139采用16引脚QSOP封装。MAX1136–MAX1139工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。引脚兼容的12位器件可参考MAX1136–MAX1139数据资料;引脚兼容的8位器件请参考MAX1036–MAX1039数据资料。
应用
- 电池供电测试设备
- 手持式便携应用
- 医疗仪器
- 接收信号强度指示
- 太阳能供电远端系统
- 系统监控
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
多路复用模数转换器 5 | ||
MAX127 | 量产 | 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口 |
MAX128 | 量产 | 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口 |
MAX1086 | 推荐新设计使用 | 150ksps、10位、双通道单端及单通道真差分ADC,SOT23和TDFN封装 |
MAX11606 | 量产 | 2.7V至3.6V和4.5V至5.5V、低功耗、4/8/12通道、2线串口、10位ADC |
MAX11647 | 量产 | 低功耗、1/2通道、I²C、10位ADC,采用1.9mm x 2.2mm超小尺寸封装 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1138L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论