MAX11158

量产

18位、500ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用µMAX封装

小尺寸、真正双极性输入、内置基准的18位SAR ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高DC/AC精度提高测量质量
    • 18位分辨率,无失码
    • 500ksps吞吐量,无流水线延时/延迟
    • 93.7dB SNR和-100.0dB THD @ 10kHz
    • 2.0 LSBRMS转换噪声
    • ±0.5 LSB DNL (典型值)和±2.7 LSB INL (典型值)
  • 高度集成ADC节省成本和空间
    • ±7ppm/°C内部基准
    • 内部基准缓冲器
  • 较宽电源范围和低功耗,简化电源设计
    • 5V模拟电源
    • 2.3V至+5V数字电源
    • 38mW功耗@ 500ksps
    • 关断模式下电流为10µA
  • 支持多种行业标准的串联接口和小型封装减小尺寸
    • SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容
    • 3mm x 5mm、微小、10引脚µMAX封装
MAX11158
18位、500ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用µMAX封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
MAX11156 量产 18位、500ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用TDFN封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX11150EVKIT

MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169评估板

特性和优点

  • 高速USB连接器、FMC连接器和PMOD式连接器
  • 75MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
  • 10MHz SPI时钟,可用于独立模式
  • 不同样本大小和采样率(高达500ksps)
  • 收集多达1百万样本(使用FPGA平台)
  • 时域、频率和直方图
  • 同步输入/输出,用于相干采样(使用FPGA平台)
  • 板载输入缓冲器(MAX9632和MAX44242)
  • 板载电压基准(MAX6126和MAX6070)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试
  • Windows XP、Windows 7和Windows 8.1兼容软件

产品详情

评估板(EV kit)演示MAX1115X/MAX1116X家族18/16位SAR ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。评估板可工作在多种模式:

  1. 独立模式:在"独立"模式下,评估板通过USB电缆连接至PC,可实现完整评估板功能的一部分,采样率、样本大小有限制,并且不支持相干采样。
  2. FPGA模式:"FPGA"模式下,评估板通过低引脚数FMC连接器连接至Avnet ZedBoard™。ZedBoard具有Xilinx® Zynq® -7000 SoC,通过网口连接至PC,允许GUI执行不同的操作,能够完全控制夹层卡功能。带有FPGA平台的评估板能够对目标IC执行完整的评估测试。
  3. 用户提供的SPI模式:除USB和FMC接口外,评估板提供12引脚PMOD式连接头,可通过用户提供的SPI接口连接SCLKx、DINx、DOUTx和CNVSTx信号。

评估板包括兼容Windows XP®、Windows® 7和Windows 8.1的软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI支持不同的样本大小、可调采样率、内部或外部基准选项(取决于所选的目标器件),绘图软件包括采样信号的FFT和直方图。

ZedBoard电路板支持+12V AC-DC墙上适配器。评估板可由本地+20V电源供电。评估板具有板载变压器和数字隔离器,将IC与ZedBoard/板载处理器相隔离。

MAX1115X/MAX1116X评估板已安装10引脚µMAX®封装的MAX1115XEUB+/MAX1116XEUB+,但也可评估同家族中其它引脚兼容的器件。关于评估板支持的全部器件清单,请参见表4。

应用

  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 工业过程控制
  • 医疗仪表

MAX11158EVKIT

MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169评估板

特性和优点

  • 高速USB连接器、FMC连接器和PMOD式连接器
  • 75MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
  • 10MHz SPI时钟,可用于独立模式
  • 不同样本大小和采样率(高达500ksps)
  • 收集多达1百万样本(使用FPGA平台)
  • 时域、频率和直方图
  • 同步输入/输出,用于相干采样(使用FPGA平台)
  • 板载输入缓冲器(MAX9632和MAX44242)
  • 板载电压基准(MAX6126和MAX6070)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试
  • Windows XP、Windows 7和Windows 8.1兼容软件

产品详情

评估板(EV kit)演示MAX1115X/MAX1116X家族18/16位SAR ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。评估板可工作在多种模式:

  1. 独立模式:在"独立"模式下,评估板通过USB电缆连接至PC,可实现完整评估板功能的一部分,采样率、样本大小有限制,并且不支持相干采样。
  2. FPGA模式:"FPGA"模式下,评估板通过低引脚数FMC连接器连接至Avnet ZedBoard™。ZedBoard具有Xilinx® Zynq® -7000 SoC,通过网口连接至PC,允许GUI执行不同的操作,能够完全控制夹层卡功能。带有FPGA平台的评估板能够对目标IC执行完整的评估测试。
  3. 用户提供的SPI模式:除USB和FMC接口外,评估板提供12引脚PMOD式连接头,可通过用户提供的SPI接口连接SCLKx、DINx、DOUTx和CNVSTx信号。

评估板包括兼容Windows XP®、Windows® 7和Windows 8.1的软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI支持不同的样本大小、可调采样率、内部或外部基准选项(取决于所选的目标器件),绘图软件包括采样信号的FFT和直方图。

ZedBoard电路板支持+12V AC-DC墙上适配器。评估板可由本地+20V电源供电。评估板具有板载变压器和数字隔离器,将IC与ZedBoard/板载处理器相隔离。

MAX1115X/MAX1116X评估板已安装10引脚µMAX®封装的MAX1115XEUB+/MAX1116XEUB+,但也可评估同家族中其它引脚兼容的器件。关于评估板支持的全部器件清单,请参见表4。

应用

  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 工业过程控制
  • 医疗仪表

MAX11152EVKIT

MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169评估板

特性和优点

  • 高速USB连接器、FMC连接器和PMOD式连接器
  • 75MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
  • 10MHz SPI时钟,可用于独立模式
  • 不同样本大小和采样率(高达500ksps)
  • 收集多达1百万样本(使用FPGA平台)
  • 时域、频率和直方图
  • 同步输入/输出,用于相干采样(使用FPGA平台)
  • 板载输入缓冲器(MAX9632和MAX44242)
  • 板载电压基准(MAX6126和MAX6070)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试
  • Windows XP、Windows 7和Windows 8.1兼容软件

产品详情

评估板(EV kit)演示MAX1115X/MAX1116X家族18/16位SAR ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。评估板可工作在多种模式:

  1. 独立模式:在"独立"模式下,评估板通过USB电缆连接至PC,可实现完整评估板功能的一部分,采样率、样本大小有限制,并且不支持相干采样。
  2. FPGA模式:"FPGA"模式下,评估板通过低引脚数FMC连接器连接至Avnet ZedBoard™。ZedBoard具有Xilinx® Zynq® -7000 SoC,通过网口连接至PC,允许GUI执行不同的操作,能够完全控制夹层卡功能。带有FPGA平台的评估板能够对目标IC执行完整的评估测试。
  3. 用户提供的SPI模式:除USB和FMC接口外,评估板提供12引脚PMOD式连接头,可通过用户提供的SPI接口连接SCLKx、DINx、DOUTx和CNVSTx信号。

评估板包括兼容Windows XP®、Windows® 7和Windows 8.1的软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI支持不同的样本大小、可调采样率、内部或外部基准选项(取决于所选的目标器件),绘图软件包括采样信号的FFT和直方图。

ZedBoard电路板支持+12V AC-DC墙上适配器。评估板可由本地+20V电源供电。评估板具有板载变压器和数字隔离器,将IC与ZedBoard/板载处理器相隔离。

MAX1115X/MAX1116X评估板已安装10引脚µMAX®封装的MAX1115XEUB+/MAX1116XEUB+,但也可评估同家族中其它引脚兼容的器件。关于评估板支持的全部器件清单,请参见表4。

应用

  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 工业过程控制
  • 医疗仪表

MAX11160EVKIT

MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169评估板

特性和优点

  • 高速USB连接器、FMC连接器和PMOD式连接器
  • 75MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
  • 10MHz SPI时钟,可用于独立模式
  • 不同样本大小和采样率(高达500ksps)
  • 收集多达1百万样本(使用FPGA平台)
  • 时域、频率和直方图
  • 同步输入/输出,用于相干采样(使用FPGA平台)
  • 板载输入缓冲器(MAX9632和MAX44242)
  • 板载电压基准(MAX6126和MAX6070)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试
  • Windows XP、Windows 7和Windows 8.1兼容软件

产品详情

评估板(EV kit)演示MAX1115X/MAX1116X家族18/16位SAR ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。评估板可工作在多种模式:

  1. 独立模式:在"独立"模式下,评估板通过USB电缆连接至PC,可实现完整评估板功能的一部分,采样率、样本大小有限制,并且不支持相干采样。
  2. FPGA模式:"FPGA"模式下,评估板通过低引脚数FMC连接器连接至Avnet ZedBoard™。ZedBoard具有Xilinx® Zynq® -7000 SoC,通过网口连接至PC,允许GUI执行不同的操作,能够完全控制夹层卡功能。带有FPGA平台的评估板能够对目标IC执行完整的评估测试。
  3. 用户提供的SPI模式:除USB和FMC接口外,评估板提供12引脚PMOD式连接头,可通过用户提供的SPI接口连接SCLKx、DINx、DOUTx和CNVSTx信号。

评估板包括兼容Windows XP®、Windows® 7和Windows 8.1的软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI支持不同的样本大小、可调采样率、内部或外部基准选项(取决于所选的目标器件),绘图软件包括采样信号的FFT和直方图。

ZedBoard电路板支持+12V AC-DC墙上适配器。评估板可由本地+20V电源供电。评估板具有板载变压器和数字隔离器,将IC与ZedBoard/板载处理器相隔离。

MAX1115X/MAX1116X评估板已安装10引脚µMAX®封装的MAX1115XEUB+/MAX1116XEUB+,但也可评估同家族中其它引脚兼容的器件。关于评估板支持的全部器件清单,请参见表4。

应用

  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 工业过程控制
  • 医疗仪表

MAX11168EVKIT

MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169评估板

特性和优点

  • 高速USB连接器、FMC连接器和PMOD式连接器
  • 75MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
  • 10MHz SPI时钟,可用于独立模式
  • 不同样本大小和采样率(高达500ksps)
  • 收集多达1百万样本(使用FPGA平台)
  • 时域、频率和直方图
  • 同步输入/输出,用于相干采样(使用FPGA平台)
  • 板载输入缓冲器(MAX9632和MAX44242)
  • 板载电压基准(MAX6126和MAX6070)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试
  • Windows XP、Windows 7和Windows 8.1兼容软件

产品详情

评估板(EV kit)演示MAX1115X/MAX1116X家族18/16位SAR ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。评估板可工作在多种模式:

  1. 独立模式:在"独立"模式下,评估板通过USB电缆连接至PC,可实现完整评估板功能的一部分,采样率、样本大小有限制,并且不支持相干采样。
  2. FPGA模式:"FPGA"模式下,评估板通过低引脚数FMC连接器连接至Avnet ZedBoard™。ZedBoard具有Xilinx® Zynq® -7000 SoC,通过网口连接至PC,允许GUI执行不同的操作,能够完全控制夹层卡功能。带有FPGA平台的评估板能够对目标IC执行完整的评估测试。
  3. 用户提供的SPI模式:除USB和FMC接口外,评估板提供12引脚PMOD式连接头,可通过用户提供的SPI接口连接SCLKx、DINx、DOUTx和CNVSTx信号。

评估板包括兼容Windows XP®、Windows® 7和Windows 8.1的软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI支持不同的样本大小、可调采样率、内部或外部基准选项(取决于所选的目标器件),绘图软件包括采样信号的FFT和直方图。

ZedBoard电路板支持+12V AC-DC墙上适配器。评估板可由本地+20V电源供电。评估板具有板载变压器和数字隔离器,将IC与ZedBoard/板载处理器相隔离。

MAX1115X/MAX1116X评估板已安装10引脚µMAX®封装的MAX1115XEUB+/MAX1116XEUB+,但也可评估同家族中其它引脚兼容的器件。关于评估板支持的全部器件清单,请参见表4。

应用

  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 工业过程控制
  • 医疗仪表

MAX11162EVKIT

MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169评估板

特性和优点

  • 高速USB连接器、FMC连接器和PMOD式连接器
  • 75MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
  • 10MHz SPI时钟,可用于独立模式
  • 不同样本大小和采样率(高达500ksps)
  • 收集多达1百万样本(使用FPGA平台)
  • 时域、频率和直方图
  • 同步输入/输出,用于相干采样(使用FPGA平台)
  • 板载输入缓冲器(MAX9632和MAX44242)
  • 板载电压基准(MAX6126和MAX6070)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试
  • Windows XP、Windows 7和Windows 8.1兼容软件

产品详情

评估板(EV kit)演示MAX1115X/MAX1116X家族18/16位SAR ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。评估板可工作在多种模式:

  1. 独立模式:在"独立"模式下,评估板通过USB电缆连接至PC,可实现完整评估板功能的一部分,采样率、样本大小有限制,并且不支持相干采样。
  2. FPGA模式:"FPGA"模式下,评估板通过低引脚数FMC连接器连接至Avnet ZedBoard™。ZedBoard具有Xilinx® Zynq® -7000 SoC,通过网口连接至PC,允许GUI执行不同的操作,能够完全控制夹层卡功能。带有FPGA平台的评估板能够对目标IC执行完整的评估测试。
  3. 用户提供的SPI模式:除USB和FMC接口外,评估板提供12引脚PMOD式连接头,可通过用户提供的SPI接口连接SCLKx、DINx、DOUTx和CNVSTx信号。

评估板包括兼容Windows XP®、Windows® 7和Windows 8.1的软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI支持不同的样本大小、可调采样率、内部或外部基准选项(取决于所选的目标器件),绘图软件包括采样信号的FFT和直方图。

ZedBoard电路板支持+12V AC-DC墙上适配器。评估板可由本地+20V电源供电。评估板具有板载变压器和数字隔离器,将IC与ZedBoard/板载处理器相隔离。

MAX1115X/MAX1116X评估板已安装10引脚µMAX®封装的MAX1115XEUB+/MAX1116XEUB+,但也可评估同家族中其它引脚兼容的器件。关于评估板支持的全部器件清单,请参见表4。

应用

  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 工业过程控制
  • 医疗仪表

MAX11150EVKIT
MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169评估板
MAX11158EVKIT
MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169评估板
MAX11152EVKIT
MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169评估板
MAX11160EVKIT
MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169评估板
MAX11168EVKIT
MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169评估板
MAX11162EVKIT
MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11158的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览