MAX11138
量产500ksps、低功耗、串行12/10/8位、4/8/16通道ADC
最为灵活的引脚、软件兼容500ksps多通道ADC系列,带有外部基准
- 产品模型
- 2
产品详情
- 提供扫描模式、内部平均和内部时钟
- 16路先入先出(FIFO)
- SampleSet:用户定义通道顺序,最大长度为256
- 模拟多路复用器具有真正的差分采样/保持
- 16/8/4通道单端输入
- 8/4/2通道全差分输入
- 15/8/4通道相对于公共端的伪差分输入
- 两个软件可选的双极性输入范围
- ±VREF/2,±VREF
- 灵活的输入配置,可访问所有通道
- 高精度
- ±1 LSB INL、±1 LSB DNL,在整个温度范围无丢码
- 250kHz输入频率下保证70dB SINAD
- 1.5V至3.6V宽范围I/O电源
- 允许器件串口直接连接1.8V、2.5V或3.3V数字系统
- 2.35V至3.6V供电电压
- 更长的电池寿命,适用于便携应用
- 低功耗
- 3V供电、3Msps下,功耗4.2mW
- 全关断模式下,电流损耗2µA
- 外差分基准(1V至VDD)
- 8MHz、3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容接口
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 节省空间的28引脚、5mm × 5mm、TQFN封装
- 500ksps转换速率,无流水线延迟
- 12/10/8位分辨率
MAX11135–MAX11143是业界领先的12/10/8位、1.5MHz全线性带宽、高速、低功耗、串行输出逐次逼近型(SAR)模/数转换器(ADC),采用外部基准。MAX11135–MAX11143具有内部和外部时钟模式,内部和外部时钟模式下均提供扫描工作。内部时钟模式下,器件的平均计算功能可有效提高SNR;外部时钟模式下,具有SampleSet™功能,而允许用户编程模拟输入通道的顺序。SampleSet架构为多通道应用提供更灵活的排序功能,减轻微控制器或DSP (控制单元)的通信负荷。
内部时钟模式下,集成FIFO支持高速数据采样,可在任何时间或以较低的时钟速率读取数据。这种模式下,器件还支持内部平均计算,以提高嘈杂输入环境的SNR。器件的模拟输入通道可以配置为单端输入、全差分输入或伪差分输入(相对于一个公共输入)。MAX11135–MAX11143工作在2.35V至3.6V电源电压,在500ksps采样速率下仅消耗4.2mW功率。
MAX11135–MAX11143包括自动关断(AutoShutdown™)、快速唤醒功能以及高速3线串行接口。器件具有全关断模式,优化电源管理设计。
8MHz、3线串行接口可直接连接至SPI、QSPI™和MICROWIRE®器件,不需要外部逻辑转换。
优异的动态性能、低电压、低功耗、使用便捷以及小尺寸封装等优点,使得这些转换器非常适合便携式电池供电数据采集系统,以及要求低功耗、空间紧凑的其它应用。
MAX11135–MAX11143采用28引脚、5mm x 5mm TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 电池供电仪表
- 高速闭环系统
- 高速数据采集系统
- 工业控制系统
- 医疗仪表
- 便携系统
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX11138ATI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX11138ATI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 7, 2014 - 1363 ASSEMBLY |
||
MAX11138ATI+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MX7820 | CMOS、1.3µs、8位ADC,带有电压基准和采样/保持 | |
单通道模数转换器 2 | ||
MX7821 | 量产 | 微处理器兼容、660ns、8位ADC,带有采样/保持 |
MAX11661 | 量产 | 500ksps、低功耗、串行12/10/8位ADC |
多路复用模数转换器 2 | ||
MAX11338 | 量产 | 500ksps、12/10位、4/8/16通道ADC,提供外部信号调理复用输入 |
MAX11142 | 量产 | 500ksps、低功耗、串行12/10/8位、4/8/16通道ADC |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max11138的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论