MAX11123

量产

1Msps、低功耗、12/10/8位、4/8/16通道串行ADC

引脚/软件兼容的1Msps、多通道SAR ADC,提供丰富的功能设置

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 提供扫描模式、内部平均和内部时钟
  • 16路先入先出(FIFO)
  • SampleSet:用户定义通道采样顺序,最大长度为256
  • 模拟多路复用器具有真正的差分采样/保持
    • 16/8/4通道单端输入
    • 8/4/2通道全差分输入
    • 15/8/4通道相对于公共端的伪差分输入
  • 两个软件可选的双极性输入范围
    • ±VREF+/2,±VREF+
  • 灵活的输入配置,可访问所有通道
  • 高精度
    • ±1 LSB INL,±1 LSB DNL,在整个温度范围无丢码
  • 250kHz输入频率下保证70dB SINAD
  • 1.5V至3.6V较宽的I/O电源范围
    • 允许器件串口直接连接1.8V、2.5V或3.3V数字系统
  • 2.35V至3.6V供电
  • 更长的电池寿命,适用于便携应用
    • 低功耗
    • 3V供电、1Msps下,功耗5.4mW
    • 全关断模式下,电流损耗为2µA
  • 外差分基准(1V至VDD)
  • 16MHz、3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串口
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 节省空间的28引脚、5mm × 5mm、TQFN封装
  • 1Msps转换速率,无流水线延迟
  • 12/10/8位分辨率
MAX11123
1Msps、低功耗、12/10/8位、4/8/16通道串行ADC
MAX11120, MAX11121, MAX11122, MAX11123, MAX11124, MAX11125, MAX11126, MAX11127, MAX11128: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 4
MAX11129 3Msps、低功耗、12/10位、8/16通道串行ADC
MAX11130 3Msps、低功耗、12/10位、8/16通道串行ADC
MAX11330 3Msps、12/10位、8/16通道ADC,提供外部信号调理复用输入
MAX11321 1Msps、10/12位、4/8/16通道ADC,提供外部信号调理复用输入
单通道模数转换器 1
MAX11116 量产 2Msps/3Msps、低功耗、串行12/10/8位ADC
多路复用模数转换器 3
MAX11131 量产 3Msps、低功耗、12/10位、8/16通道串行ADC
MAX11132 量产 3Msps、低功耗、12/10位、8/16通道串行ADC
MAX1377 量产 双通道、12位、1.25Msps、同时采样ADC,采用串行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max11123的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览