MAX11330
3Msps、12/10位、8/16通道ADC,提供外部信号调理复用输入
最为灵活的引脚、软件兼容3Msps多通道ADC系列,带有外部基准
产品详情
- 提供扫描模式、内部平均和内部时钟
- 16路先入先出(FIFO)
- SampleSet:用户定义通道顺序,最大长度为256
- 输入引脚
- 允许任何单端、差分和伪差分对组合输入
- 模拟多路复用器具有真正的差分采样/保持
- 16/8通道单端输入
- 8/4通道全差分输入
- 15/8通道相对于公共端的伪差分输入
- 外部可连接多路复用器输出和ADC输入
- 两个软件可选的双极性输入范围
- ±VREF+/2、±VREF+
- 灵活的输入配置,可访问所有通道
- 高精度
- ±1 LSB INL,±1 LSB DNL,无丢码
- 100kHz输入频率下保证70dB SINAD
- 1.5V至3.6V数字I/O电源
- 2.35V至3.6V供电电压
- 更长的电池寿命,适用于便携应用
- 3V供电、3Msps下,功耗15.2mW
- 全关断模式下,电流损耗2µA
- 外部差分基准(1V至VDD)
- 48MHz、3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容接口
- -40°C至+125°C宽工作温度范围
- 节省空间的32引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
- 3Msps转换速率,无流水线延迟
MAX11329–MAX11332是12/10位、500kHz全线性带宽、高速、低功耗、串行输出逐次逼近型(SAR)模/数转换器(ADC),采用外部基准。MAX11329–MAX11332可从外部连接集成复用器的输出和ADC输入,简化信号调理电路。MAX11329–MAX11332提供内部和外部时钟模式,在内部和外部时钟模式下均支持扫描工作。内部时钟模式下,器件的平均计算功能可有效提高SNR;外部时钟模式下采用SampleSet™技术,允许用户设置模拟输入通道的顺序。SampleSet架构为多通道应用提供更灵活的排序功能,减轻微控制器或DSP (控制单元)的通信负荷。
提供连接多路复用器输出和ADC输入的外部引脚,简化多路信号的信号调理设计。内部时钟模式下,集成FIFO支持高速数据采样,并保持数据以便在任意时刻、以较低的时钟速率读取数据。这种模式下,器件还支持内部平均计算,以提高嘈杂环境下的SNR。器件的模拟输入通道可以配置为单端输入、全差分输入或伪差分输入(相对于一个公共输入)。MAX11329–MAX11332采用2.35V至3.6V单电源供电,在3Msps采样速率下仅消耗15.2mW功率。
MAX11329–MAX11332包括自动关断(AutoShutdown™)、快速唤醒功能和高速3线串口。器件具有全关断模式,优化电源管理设计。48MHz、3线串口可直接连接到SPI、QSPI™和MICROWIRE®器件,无须外部逻辑转换。
优异的动态范围,低压、低功耗设计以及使用便捷、小尺寸封装等优势,使得这些转换器非常适合便携式电池供电数据采集系统,以及其它要求低功耗、空间紧凑的应用。
MAX11329–MAX11332采用32引脚、5mm x 5mm、TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 电池供电仪表
- 高速闭环系统
- 高速数据采集系统
- 工业控制系统
- 医疗仪表
- 便携系统
参考资料
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max11330的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论