MAX1098
最后购买期限10位串行输出温度传感器,带有5通道ADC
- 产品模型
- 1
产品详情
- 本地和远程温度检测
- 12位温度分辨率和10位电压输入分辨率
- 精度:±1°C(-40°C至+85°C)
- 全差分输入
- 单电源供电
- +4.75V至+5.25V (MAX1098)
- +2.7V至+3.6V (MAX1099)
- 3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型接口
- 内置精密基准电压源
- 2.50V (MAX1098)
- 1.20V (MAX1099)
- 节省空间的16引脚SSOP封装
MAX1098/MAX1099分别使用+5V和+3V电源电压实现10位分辨率的本地和远程温度检测。0°C至+70°C范围内的精度为±1°C,无需校准。这些器件具有算法开关电容模数转换器(ADC)、片内时钟以及与SPI、QSPI™和MICROWIRE®兼容的3线串行接口。
MAX1098/MAX1099还可以执行10位分辨率的全差分电压测量,并对正负输入进行单独的采样保持(T/H)。两款器件均接受多种输入模式,包括两个3通道信号对、五个相对于AIN5的1通道信号或相对于地的VDD/4。外部基准电压源可用于更准确的电压测量。
典型功耗仅为1.3mW (MAX1099)。关断模式和两种待机模式提供了多种策略,可为需要有限采样吞吐速率的便携式应用延长电池使用时间。
MAX1098/MAX1099采用16引脚SSOP封装。
应用
- 通信系统
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- 工业过程控制
- 医疗装置
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1098CEAE+ | 16-SSOP-5.3_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1098的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论