LTM9010-14

量产

14 位、105Msps 低功率 8 通道 ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8 通道同步采样 ADC
  • 73.1dB SNR
  • 88dB SFDR
  • 低功率:140mW / 113mW / 94mW (每通道)
  • 单 1.8V 电源
  • 串行 LVDS 输出:每通道 1 位或 2 位
  • 可选的输入范围:1VP-P 至 2VP-P
  • 800MHz 满功率带宽采样及保持 (S/H)
  • 停机和打盹模式
  • 用于配置的串行 SPI 端口
  • 内部旁路电容,无外部组件
  • 140 引脚 (11.25mm x 9mm) BGA 封装

LTM9010-14
14 位、105Msps 低功率 8 通道 ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
整数N分频PLL 1
LTC6946 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
DC1884A-B

LTM9010-14 | 14-Bit, 105Msps, 1.8V Octal Serial ADC, 1MHz < Ain < 70MHz, Requires DC1371 and DC1075

产品详情

DC1884A-B: Demo Board for the LTM9010-14 14-Bit, 105Msps Low Power Octal ADCs.

eval board
DC1751A-B

LTM9010-14 Demoboard | 14-Bit, 105Msps, 1.8V Octal Serial ADC, DC < AIN < 70MHz, requires DC1371 and DC1075

产品详情

DC1751A-B: Demo Board for the LTM9010-14 - 14-Bit, 105Msps Low Power Octal ADCs


 


DC1884A-B
LTM9010-14 | 14-Bit, 105Msps, 1.8V Octal Serial ADC, 1MHz < Ain < 70MHz, Requires DC1371 and DC1075
DC1751A-B
LTM9010-14 Demoboard | 14-Bit, 105Msps, 1.8V Octal Serial ADC, DC < AIN < 70MHz, requires DC1371 and DC1075

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM9010-14的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览