LTM9002
不推荐用于新设计14 位、双通道 IF / 基带接收器子系统
产品详情
- 集成双通道、14 位、高速 ADC、无源滤波器和固定增益差分放大器
- 高达 300MHz IF 范围
- 低通和带通滤波器版本
- 集成低噪声、低失真放大器
- 固定增益:8dB、14dB、20dB 或 26dB
- 50Ω、200Ω 或 400Ω 输入阻抗
- 集成旁路电容,无需外部元件
- 在高达 140MHz 输入频率条件下实现了 66dB SNR (LTM9002-AA)
- 在高达 140MHz 输入频率条件下实现了 76dB SFDR (LTM9002-AA)
- 用于增益调节的辅助 12 位 DAC
- 时钟占空比稳定器
- 单 3V 至 3.3V 电源
- 低功率:1.3W (每通道为 665mW)
- 停机和打盹模式
- 15mm x 11.25mm LGA 封装
LTM®9002 是一款 14 位、双通道 IF 接收器子系统。该器件运用一种集成系统级封装 (SiP) 技术,包括一个双通道高速 14 位 A/D 转换器、匹配网络、抗混叠滤波器和两个低噪声、差分放大器。它专为对具有一个高达 300MHz 中频 (IF) 的宽动态范围信号进行数字化处理而设计。放大器可提供 AC 或 DC 耦合输入驱动。可以实现具有不同带宽的低通或带通滤波器网络。如需了解有关定制配置的信息,请与凌力尔特公司联系。
LTM9002 非常适合于要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 66dB SNR 和 76dB 无寄生动态范围 (SFDR)。辅助 DAC 负责提供两个通道之间的增益平衡处理。
一个单 3V 电源实现了低功率运作。一个单独的输出电源使输出能够驱动 0.5V 至 3.3V 逻辑器件。一个可任选的多工器允许两个通道共用一根数字输出总线。两个单端 CLK 输入既可以一起驱动,也可以独立地驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和各种时钟占空比条件下实现了高性能。
Applications
- 电信
- 直接转换接收器
- 主接收器和分集接收器
- 蜂窝基站
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
整数N分频PLL 1 | ||
LTC6946 | 最后购买期限 | 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM9002的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论