LTM8064

推荐用于新设计

58VIN、6A、CVCC 降压型 μModule 稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的降压型开关模式电源
  • CVCC:恒定电压、恒定电流
  • 两象限:供应及吸收输出电流
  • 可通过并联以增加输出电流,即使采用不同的电压电源也不例外
  • 可调输出电流在供应时可高达 7A 或在吸收时可达 9.1A
  • 宽输入电压范围:6V 至 58V
  • 1.2V 至 36V 输出电压
  • 可选的开关频率:100kHz 至 1MHz
  • 符合 (e1) RoHS 标准的封装
  • 可编程软起动
  • 纤巧的 (16mm x 11.9mm x 4.92mm) 表面贴装型 BGA 封装
LTM8064
58VIN、6A、CVCC 降压型 μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule电池充电器 1
LTM8052 推荐用于新设计 36VIN、5A、两象限 CVCC 降压型 μModule 稳压器
µModule降压-升压稳压器 3
LTM8054 推荐用于新设计 36VIN、5.4A 降压-升压型 μModule 稳压器
LTM8056 推荐用于新设计 58VIN、48VOUT 降压-升压型 μModule 稳压器
LTM8055 推荐用于新设计 36VIN、8.5A 降压-升压型 μModule 稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM8064
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2237A

LTM8064 Demo Board | CVCC Source/Sink Step‑Down μModule Regulator, 7.5V ≤ VIN ≤ 58V, VOUT = 5V @ ±6A

产品详情

Demonstration circuit 2237A is a 58VIN, 6A, CVCC Step-Down μModule® Regulator featuring the LTM8064. The demo circuit is designed for a 5V output from an input voltage range of 7.5V to 58V. The output can source 7A (typical) or sink 9.1A (typical). The circuit can be operated in either constant voltage mode or constant current mode.

DC2237A
LTM8064 Demo Board | CVCC Source/Sink Step‑Down μModule Regulator, 7.5V ≤ VIN ≤ 58V, VOUT = 5V @ ±6A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8064的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览