LTM8040
量产36V、1A μModule LED 驱动器和电流源
- 产品模型
- 2
产品详情
- True Color PWM™提供了恒定色彩和 250:1 的调光比
- 宽输入范围:4V 至 36V
- 高达 1A 的 LED 电流
- LED 电流的可调控制
- 在 35mA 至 1A 的宽电流范围内保持了高输出电流准确度
- 开路 LED 和短路保护
- 接地 LED 负极连接
- 小占板面积、扁平 (15mm x 9mm x 4.32mm) 表面贴装型 LGA 封装
LTM®8040 是一款固定频率 1A 降压型 DC/DC μModule® 稳压器,专为用作一个恒定电流源而设计。内部电路负责监视输出电流,以提供准确的电流调节,这非常适合于驱动高电流 LED。高输出电流准确度在一个很宽的电流范围内 (从 35mA 至 1A) 得以保持,因而在 2.5V 至 13V 的输出电压范围内实现了一个宽调光范围。独特的 PWM 电路提供了一个 250:1 的调光比,从而消除了采用 LED 电流调光时所常见的色偏现象。
凭借其 4V 至 36V 的宽输入范围,LTM8040 可调节各种各样的电源,包括四节电池和5V 逻辑电源轨、未调整的墙上适配器、铅酸电池和分布式电源等等。
LTM8040 采用耐热增强型的紧凑 (15mm x 9mm x 4.32mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8040 是无铅型器件,并符合 RoHS 标准。
Applications
- 汽车和航空电子设备照明
- 建筑物细部照明
- 显示器背面照明
- 恒定电流源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM8040EV#PBF | 66-Lead LGA (15mm x 9mm x 4.32mm) | ||
LTM8040IV#PBF | 66-Lead LGA (15mm x 9mm x 4.32mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8040EV#PBF | 量产 | |
LTM8040IV#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8040EV#PBF | 量产 | |
LTM8040IV#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8040
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8040的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论