LTM8033
量产超低噪声、符合 EMC 规格的 36VIN、3A DC/DC μModule 稳压器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 完整的降压型开关模式电源
- 宽输入电压范围:3.6V 至 36V
- 3A 输出电流
- 0.8V 至 24V 输出电压
- 符合 EN55022 Class B 标准
- 可对多个 LTM8033 稳压器进行均流以提供超过 3A 的输出
- 可选的开关频率:200kHz 至 2.4MHz
- 电流模式控制
- 符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层
- 可编程软起动
- 紧凑的表面贴装型 LGA (11.25mm x 15mm x 4.32mm) 和 BGA (11.25mm x 15mm x 4.92mm) 封装
LTM®8033 是一款电磁兼容 (EMC) 36V、3A DC/DC μModule® 降压型转换器,专为满足 EN55022 标准的辐射发射要求而设计。传导发射要求可以通过增设标准的滤波器元件来满足。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器、滤波器以及所有的支持元件。LTM8033 可以在 3.6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 0.8V 至 24V 的输出电压范围和一个 200kHz 至 2.4MHz 的开关频率范围 (均由单个电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可实现完整的设计。
LTM8033 采用紧凑(11.25mm x 15mm x 4.32mm) 的模压焊盘网格阵列 (LGA) 和球式网格阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8033 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
- 汽车电池调节
- 便携式产品电源
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 墙上变压器调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 2
用户手册 1
产品选型卡 4
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM8033EV#PBF | 76-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.32mm) | ||
LTM8033EY#PBF | 76-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 4.92mm) | ||
LTM8033IV#PBF | 76-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.32mm) | ||
LTM8033IY | 76-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 4.92mm) | ||
LTM8033IY#PBF | 76-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 4.92mm) | ||
LTM8033MPV#PBF | 76-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.32mm) | ||
LTM8033MPY | 76-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 4.92mm) | ||
LTM8033MPY#PBF | 76-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 4.92mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 13, 2021 - 21_0268 LTM8025, LTM8033, LTM8050, LTM8061 and LTM8062: Notification of qualification of Substrate, mold compound and Inductor |
||
LTM8033EV#PBF | 量产 | |
LTM8033EY#PBF | 量产 | |
LTM8033IV#PBF | 量产 | |
LTM8033IY | ||
LTM8033IY#PBF | 量产 | |
LTM8033MPV#PBF | 量产 | |
LTM8033MPY | ||
LTM8033MPY#PBF | 量产 | |
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8033EV#PBF | 量产 | |
LTM8033EY#PBF | 量产 | |
LTM8033IV#PBF | 量产 | |
LTM8033IY | ||
LTM8033IY#PBF | 量产 | |
LTM8033MPV#PBF | 量产 | |
LTM8033MPY | ||
LTM8033MPY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8033EV#PBF | 量产 | |
LTM8033EY#PBF | 量产 | |
LTM8033IV#PBF | 量产 | |
LTM8033IY | ||
LTM8033IY#PBF | 量产 | |
LTM8033MPV#PBF | 量产 | |
LTM8033MPY | ||
LTM8033MPY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTM8033 Demo Circuit - 425kHz Step-Down DC/DC Converter for Automotive, Wall Adapters or Industrial Supplies
- LTM8033 - Switching Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8033
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。