在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
LTM4651
推荐新设计使用符合 EN55022B 规格的 58V、24W、负输出 DC/DC µModule 稳压器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 完整的低 EMI 开关模式电源
- 符合 EN55022 Class B 规格
- 宽的输入电压范围:3.6V 至 58V
- 高达 4A 的输出电流60°C,200LFM
- 24W 输出 (从 12VIN 至 –24VOUT 转换),PLOSS = 5W,TA = 60°C,tRISE = 60°C, 200LFM
- 输出电压范围:–26.5V ≤ VOUT– ≤ –0.5V
- 安全工作区:VIN +|VOUT–|≤ 58V
- 在整个电压、负载和温度 (–40°C 至 125°C) 范围内具有 ±1.67% 的总 DC 输出电压误差
- 可利用多个 LTM4651 实现并联和均流
- 恒定频率电流模式控制
- 频率同步范围:250kHz 至 3MHz
- 电源良好指示器和可编程软启动
- 过流 / 过压 / 过热保护
- 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封装
LTM®4651 是一款超低噪声、58V、24W DC/DC μModule® 负输出拓扑稳压器。它从一个正输入电源电压 (VIN) 调节一个负输出电压 (VOUT–),并且专为满足 EN55022 规格的辐射发射要求而设计。传导发射要求可通过增设标准的滤波器组件来满足。封装中内置了开关控制器、功率 MOSFET、电感器、滤波器和支持组件。
LTM4651 能够把 VOUT– 调节一个介于 –0.5V 和 –26.5V 之间的数值,前提是其输入和输出电压遵从 LTM4651 的安全工作区准则:VIN +|VOUT–|≤ 58V。LTM4651 支持一个 250kHz 至 3MHz 的开关频率范围 (默认值为 400kHz),而且该模块可同步至一个外部时钟。
尽管该器件是一款负输出拓扑稳压器,但是连接至 LTM4651 的 RUN、PGOOD 或CLKIN 引脚并不需要电平移位电路;这些引脚参考于 GND。
LTM4651 可提供 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封装,采用 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
Applications
- 航空电子、工业控制和测试设备
- 视频、成像和仪表
- 48V 电信和网络电源
- RF 系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 2
用户手册 1
产品选型指南 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4651EY#PBF | 77-Lead BGA (9mm x 15mm x 5.01mm) | ||
LTM4651IY | 77-Lead BGA (9mm x 15mm x 5.01mm) | ||
LTM4651IY#PBF | 77-Lead BGA (9mm x 15mm x 5.01mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4651EY#PBF | 量产 | |
LTM4651IY | 量产 | |
LTM4651IY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4651EY#PBF | 量产 | |
LTM4651IY | 量产 | |
LTM4651IY#PBF | 量产 | |
2月 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4651EY#PBF | 量产 | |
LTM4651IY | 量产 | |
LTM4651IY#PBF | 量产 | |
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LTM4651EY#PBF | 量产 | |
LTM4651IY | 量产 | |
LTM4651IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4651
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltm4651的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论