LTM4604A
量产具跟踪功能的低电压、4A DC/DC µModule 稳压器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 完整的独立型电源
- ±1.75% 的总 DC 输出误差 (–40ºC 至 125ºC)
- 宽输入电压范围:2.375V 至 5.5V
- 4A DC、5A 峰值输出电流
- 0.8V 至 5V 输出
- 输出电压跟踪
- UltraFast™ 瞬态响应
- 电源良好指示器
- 电流模式控制
- 电流折返保护,并联 / 均流
- 效率高达 95%
- 可编程软起动
- 微功率停机模式:IQ ≤ 7μA
- 过热保护
- 9mm x 15mm x 2.32mm LGA 和 9mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装
LTM4604A是一款完整的4A开关模式降压µModule®(电源模块)稳压器,具有±1.75%的最大总输出电压误差。封装中包含开关控制器、功率FET、电感和所有支持元件。在2.375V至5.5V的输入电压范围内工作时,LTM4604A支持通过单个电阻设置的0.8V至5V输出电压范围。此高效率设计提供高达4A的连续电流(5A峰值)。只需要输入和输出电容就可以完成设计。
具有1.27mm间距的0.630mm LGA焊盘通过提供标准走线排布和过孔放置简化了PCB布局。(LTM4604A与LTM4604相比具有较小的焊盘)。超薄的器件封装可以有效利用 PCB 板背面空间,提升 PCB 板功率密度。该器件提供高开关频率和电流模式架构,可以对线路和负载变化做出快速瞬态响应,且不会降低稳定性。
故障保护功能包括折返电流保护、热关断和可编程软启动功能。LTM4604A提供SnPb (BGA)或符合RoHS标准的端子表面。
注释 | |
LTM4604 | - |
LTM4604A | 更小的焊盘尺寸使相邻焊盘之间具有更大的距离,因此焊膏或焊料涂敷到焊盘区以外的可能性较小 |
应用
- 电信和网络设备
- 服务器
- 存储卡
- ATCA卡
- 工业设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4604AEV#PBF | 66-Lead LGA (15mm x 9mm x 2.32mm) | ||
LTM4604AEY#PBF | 66-Lead BGA (15mm x 9mm x 3.42mm) | ||
LTM4604AIV#PBF | 66-Lead LGA (15mm x 9mm x 2.32mm) | ||
LTM4604AIY | 66-Lead BGA (15mm x 9mm x 3.42mm) | ||
LTM4604AIY#PBF | 66-Lead BGA (15mm x 9mm x 3.42mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4604AEV#PBF | 量产 | |
LTM4604AEY#PBF | 量产 | |
LTM4604AIV#PBF | 量产 | |
LTM4604AIY | 量产 | |
LTM4604AIY#PBF | 量产 | |
2月 8, 2021 - 21_0007 Moisture Sensitivity Level Rating Downgrade for LTM4604, LTM4604A to MSL4 |
||
LTM4604AEV#PBF | 量产 | |
LTM4604AEY#PBF | 量产 | |
LTM4604AIV#PBF | 量产 | |
LTM4604AIY | 量产 | |
LTM4604AIY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4604AEV#PBF | 量产 | |
LTM4604AEY#PBF | 量产 | |
LTM4604AIV#PBF | 量产 | |
LTM4604AIY | 量产 | |
LTM4604AIY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTM4604A Demo Circuit - 4A, Step-Down µModule (5V to 2.5V @ 4A)
- LTM4604A Demo Circuit - Low Voltage, 4A DC/DC µModule with Tracking (2.4-5.5V to 1.1V @ 4A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4604
- LTM4604A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4604A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论