LTM4600HV

量产

10A、28VIN 高效率 DC/DC μModule

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的开关模式电源
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
  • 10A DC、12A 峰值输出电流
  • 可并联两个 μModule® DC/DC 转换器来提供 20A 输出电流
  • 0.6V 至 5V  输出电压
  • 1.5%  输出电压调节
  • 超快速瞬态响应
  • 电流模式控制
  • –55°C 至 125°C 工作温度范围 (LTM4600HVMPV)
  • 具有金制衬垫涂层并符合 RoHS 标准的无铅型 (e4) 封装
  • 效率高达 92%
  • 可编程软起动
  • 输出过压保护
  • 可选的短路停机定时器
  • 小占板面积、扁平 (15mm x 15mm x 2.82mm) LGA 封装

LTM4600HV
10A、28VIN 高效率 DC/DC μModule
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4600
  • LTM4600HV
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC823B-B

LTM4600HV Demo Board | 28V, 10A Step-Down Power µModule Regulator

产品详情

DC823B-B: Demo Board for the LTM4600HV 10A, 28VIN High Efficiency DC/DC µModule.


 


DC823B-B
LTM4600HV Demo Board | 28V, 10A Step-Down Power µModule Regulator

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4600HV的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览