LTC7541A
量产改进型标准 CMOS 12 位乘法 DAC
- 产品模型
- 9
产品详情
- AD7541A 和 AD7541 的改进型直接替代产品
- 4 象限乘法
- 12 位端点线性度:±0.5LSB DNL 和 INL (在整个温度范围内)
- 所有等级器件均保证单调性
- 最大增益误差:±1LSB
- 单 5V 至 15V 电源
- 可兼容 TTL 和 CMOS 逻辑器件
- 对运放失调的敏感性有所降低
- 低功耗
- 实质上防闭锁
- 低成本
LTC®7541A 是一款 12 位分辨率乘法数模转换器 (DAC)。
激光修整的薄膜电阻器提供了卓越的绝对准确度。精准匹配的电阻器和 CMOS 电路可在温度和电源变化的情况下实现卓越的稳定性。
LTC7541A 是标准器件 AD7541A/AD7541 的一款引脚兼容型较佳替代产品。改进之处包括更好的典型准确度和稳定性以及对输出放大器失调的敏感性降低。另外,LTC7541A 还对闭锁具备非常强的耐受力。
除了 2 象限和 4 象限乘法配置之外,LTC7541A 在数字可编程增益和同相电压输出应用中也能提供良好的运行性能。低成本、改善的性能和通用性使 LTC7541A 成为许多新设计和现有系统升级的较佳选择。该器件可提供 18 引脚 PDIP 封装和 18 引脚 SO 宽体封装。
- 运动控制系统
- 微处理器控制型校准
- 自动测试设备
- 可编程增益放大器
- 数字控制式滤波器
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
LTC7541ABN#PBF | 18-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC7541ABSW#PBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC7541ABSW#TRPBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC7541AJN#PBF | 18-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC7541AJSW#PBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC7541AJSW#TRPBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC7541AKN#PBF | 18-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC7541AKSW#PBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC7541AKSW#TRPBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LTC7541ABN#PBF | 量产 | |
LTC7541AJN#PBF | 量产 | |
LTC7541AKN#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC7541ABSW#PBF | 量产 | |
LTC7541ABSW#TRPBF | 量产 | |
LTC7541AJSW#PBF | 量产 | |
LTC7541AJSW#TRPBF | 量产 | |
LTC7541AKSW#PBF | 量产 | |
LTC7541AKSW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
乘法型电流输出DAC 1 | ||
LTC2751 | 量产 | 具并行 I/O 的电流输出 12 位 SoftSpan DAC |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7541A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论