LTC7051-1

推荐新设计使用

5mm x 8mm LQFN 封装中的 SilentMOS 智能功率级

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 140A 峰值输出电流
  • SilentMOS 智能功率级
    • 采用低 EMI/EMC Silent Switcher®2 架构
    • 超低 SW 电压过冲
    • 频率高达 2MHz
  • VIN 高达 16V
  • 1MHz 时效率高达 94%,并具有 1.8VOUT
  • 集成升压二极管和电容器以及电源开关
  • 精确的开关电流监控
  • 功率 MOSFET 过流保护
  • 输入过压和偏置欠压保护
  • 具有过热标志的热监视器
  • 兼容 3.3V/5V 的三态 PWM 输入
  • 5mm × 8mm LQFN 封装
LTC7051-1
5mm x 8mm LQFN 封装中的 SilentMOS 智能功率级
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7051
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7051-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论