LTC6811-2

量产

具有可寻址接口的12通道多单元电池监控器,第4代

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • LTC6804 的引脚兼容升级
  • 最多可测量 12 个串联电池单元
  • 最大总测量误差为 1.2mV
  • 适用于高电压系统的可堆叠架构
  • 内置式 isoSPI 接口
  • 1Mb 隔离式串行通信
  • 使用一根双绞线,最长 100 米
  • 低 EMI 易感性和辐射
  • 只需 290µs 即可测量系统中的所有单元
  • 同步电压和电流测量
  • 具有可编程噪声滤波器的 16 位 ADC
  • 专为符合 ISO 26262 标准的系统而设计
  • 具有可编程定时器的无源单元平衡
  • 5 个通用数字 I/O 或模拟输入
  • 温度或其他传感器输入
  • 可配置为 I2C 或 SPI 主器件
  • 休眠模式电源电流 4μA
  • 48 引脚 SSOP 封装
  • 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LTC6811-2
具有可寻址接口的12通道多单元电池监控器,第4代
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2260A

LTC6811-2 Demo Board | 12-Channel Battery Stack Monitor with Addressable Interface

产品详情

Demonstration circuit 2260A is an Addressable isoSPI Battery-Stack Monitor featuring the LTC6811-2. Multiple boards can be linked through a 2-wire isolated serial interface to monitor any number of cells on a stack.

eval board
DC1941D

LTC6820 isoSPI演示板(需要DC590B)

产品详情

演示电路1941是一款基于LTC6820的isoSPI收发器板。LTC6820提供一种通过单双绞线连接实现标准串行外设接口(SPI)器件互连的方法。这种专有2线式接口称为isoSPI。LTC6820将高达1Mbps的SPI信号编码为通过双绞线和简单脉冲变压器传输的差分isoSPI信号。在双绞线的另一端,isoSPI信号可转换回为SPI(使用另一个LTC6820)。


 


DC2260A
LTC6811-2 Demo Board | 12-Channel Battery Stack Monitor with Addressable Interface
DC1941D
LTC6820 isoSPI演示板(需要DC590B)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6811-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览