LTC6810-2

量产

集成可寻址接口的第4代6通道多单元电池监控器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
  • 可测量多达 6 个串联电池的电压
  • 1.8mV 最大总测量误差
  • 可堆叠式架构能支持几百个电池
  • 内置 isoSPI 接口
  • 290μs,以测量系统中的所有电池
    • 1Mb 隔离串行通信
    • 使用长达 100 米的单条双绞线
    • 低 EMI 敏感性和辐射
    • 双向断线保护
  • 保证性能低至 5V
  • 执行冗余电池测量
  • 专为符合 ISO 26262 标准的系统而设计
  • 具有可编程脉冲宽度调制的被动电池平衡
  • 4 个通用数字 I/O 或模拟输入
    • 温度或其他传感器输入
    • 可配置为 I2C 或 SPI 主机
  • 睡眠模式电源电流:4μA
  • 44 引脚 SSOP 封装
LTC6810-2
集成可寻址接口的第4代6通道多单元电池监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6810-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览