LTC5594
推荐用于新设计集成宽带IF放大器的300MHz至9GHz高线性度I/Q解调器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 真正的零 IF 解调
- 宽带输入匹配范围从 500MHz 至 9GHz
- 宽的 IF 带宽:DC 至 1GHz (1dB 平坦度)
- 37dB 镜频抑制,可调至 60dB
- 高的总 OIP3:在 5.8GHz 为 37dBm
- 58dBm OIP2 (在 5.8GHz),可调至 65dBm
- 最大功率转换增益:9.2dB (在 5.8GHz)
- 具片内变压器的单端 RF 输入
- 用户可调的 DC 零点偏移
- 串行接口
- IF 放大器增益可调 (分 8 级)
- IF 放大器停机 / 启用
- 低功率停机模式
- 工作温度范围 (TC):–40°C 至 105°C
- 32 引脚 5mm x 5mm QFN 封装
LTC®5594是一款直接变频正交解调器,专门针对300MHz至9GHz频率范围内的高线性度零IF和低IF接收机应用进行了优化。超过1GHz的超宽IF带宽使得LTC5594特别适合超宽带信号的解调,尤其是在5G前传/回程接收机应用中。LTC5594出色的动态范围使得这款器件适合要求苛刻的基础设施直接变频应用。LTC5594内置的专有技术能够将OIP2优化至65dBm,并实现优于60dB的镜频抑制性能。DC偏置控制功能可在A/D转换器输入端将DC偏置调零,从而优化采用DC耦合IF信号路径的真正零IF接收机的动态范围。宽带RF和LO输入端口使得能够采用单一器件覆盖所有主要的无线基础设施频段。LTC5594的IF输出专为直接与大多数常用A/D转换器输入接口连接而设计。该器件的高OIP3和高转换增益可免除在IF信号路径中增设放大器的需要。
- 5G基站前传/回程接收机
- 军用和卫星接收机
- 点对点宽带无线电
- 高线性度直接变频I/Q SDR
- 测试仪器仪表
- 数字预失真(DPD)接收机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
视频 2
产品选型指南 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC5594IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC5594IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具