ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LTC5562
推荐用于新设计LF至7MHz宽带低功率有源混频器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 宽带频率范围至 7GHz
- 低功率:2.7V 至 3.6V,40mA 电源
- 电源电流可调节到低至 15mA
- 能够进行上变频或下变频
- OIP3:在 3.6GHz 输出频率时为 +20dBm
- 转换增益:+1dB
- 低 LO 驱动功率:–4dBm 至 +2dBm
- 低阻抗匹配在停机期间得到保持
- 启用控制,10μA 停机电流
- 2kV ESD (HBM 和 CDM)
- –40℃ 至 105℃ 工作温度范围
- 小外形 2mm x 2mm 10 引脚 QFN 封装
LTC5562是一款通用型低功率混频器,专为要求宽输入带宽、低失真和低LO泄漏的应用而优化。该混频器可用于上变频或下变频应用,并提供一个1dB的标称转换增益。差分输入专为用于1:1传输线路巴伦而优化,输入在30MHz至7GHz范围内具有50Ω宽带匹配。
LO可以是差分或单端,并且只需要–1dBm的LO功率就能实现卓越的失真和噪声性能。LO输入端上的阻抗匹配在关断期间得到保持。这款混频器可提供低LO泄漏,大幅减少了输出滤波满足LO抑制要求的需要。
LTC5562采用一个3.3V电源以实现低功耗,而且启用控制可使器件关断以进一步节省功率。总的混频器电流可通过简单地增设一个与LGND引脚串联的电阻器进行调节,以适合要求更低功率的应用。
应用
- 便携式无线电
- 便携式测试仪表
- 无线基础设施
- 固定无线接入设备
- VHF和UHF混频器
- 无线中继器
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC5562IUC#PBF | 10-Lead QFN (2mm x 2mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC5562IUC#TRMPBF | 10-Lead QFN (2mm x 2mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC5562IUC#TRPBF | 10-Lead QFN (2mm x 2mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5562的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论