LTC5555

推荐用于新设计

1.5GHz 至 7GHz 可编程增益下变频混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 优化的增益平坦度 2.5GHz 至 7GHz
  • 31dBm 输出 IP3
  • 9dB 电源转换增益
  • 15.5dB 可调增益范围
  • SPI 或并行增益控制,步进 0.5dB
  • 极小的解决方案尺寸
  • 3.3V 单电源
  • 低功耗和关断模式
  • 28 引脚 (4mm × 5mm) QFN 封装
LTC5555
1.5GHz 至 7GHz 可编程增益下变频混频器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2524A

LTC5555 1.5GHz 至 7GHz 可编程增益下变频混频器

产品详情

演示电路 2524A 专为评估 LTC5555 可编程增益下变频混频器而优化。该 IC 纳入了一个有源混频器和一个具 15.5dB 增益控制范围的数字 IF VGA。可以通过 SPI 或并行接口以 0.5dB 步进对 IF 增益进行编程。LTC5555 具有单端 50Ω RF 输入、单端或差分驱动 LO 输入、以及差分 IF 输出。该器件有一个使能引脚,用于实现快速接通和关断。通过 SPI 或 CMOS 逻辑引脚还可提供一种节能模式,从而将总电流消耗降低约 25%。

演示电路 2524A 的 RF 输入端口为 50Ω 匹配 (从 2.6GHz 至 6.4GHz),并可容易地调节到低至 1.5GHz 或高达 7GHz。LO 端口为 50Ω 匹配 (从 500MHz 到 7GHz)。该演示电路的差分 IF 输出具有 100Ω 差分阻抗,匹配 115MHz 至 495MHz 的 IF 频率。对于其他 IF 频率或阻抗,可以修改 IF 输出。PCB 上包含的变压器封装焊盘允许使用 IF 变压器提供 50Ω 单端 IF 输出。有关输入和输出阻抗匹配的更多详情,请参见数据手册。

警告:该器件对静电放电 (ESD) 很敏感。运送和使用 LTC5555 时,请遵守正确的 ESD 预防措施。

DC2524A
LTC5555 1.5GHz 至 7GHz 可编程增益下变频混频器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5555的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览