LTC4097
量产USB / 墙上适配器独立型锂离子 / 锂聚合物电池充电器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可从墙上适配器和 USB 输入对单节锂离子 / 锂聚合物电池进行充电
- 自动输入检测 (墙上适配器输入具有充电优先级)
- 采用墙上适配器输入时可编程充电电流高达 1.2A
- 可编程充电电流终止
- NTC 热敏电阻输入用于实现适宜温度充电
- 独立的 DC、USB 充电电流编程
- 准确度达 ±0.6% 的预设浮动电压
- 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的较大化
- 充电状态输出
- 自动再充电
- 停机模式中的 20µA 充电器静态电流
- 采用外形扁平 (仅高 0.75mm) 的耐热性能增强型 12 引脚 (3mm x 2mm) DFN 封装
LTC®4097 是一款能够从墙上适配器和 USB 输入给单节锂离子或锂聚合物电池进行充电的独立型线性电池充电器。该充电器可在输入端上检测电源,并自动地选择合适的电源用于充电。
由于采用了内部 MOSFET 架构,因此充电操作无需外部检测电阻器或隔离二极管。内部热反馈电路可调整电池充电电流,以便在高功率工作或高环境温度条件下保持恒定的芯片温度。浮动电压被固定在 4.2V,而充电电流可通过一个外部电阻器进行设置。当充电电流在达到最终浮动电压之后降至低于用户设置的终止门限时,LTC4097 将终止充电周期。可将 LTC4097 置于停机模式,从而把 DCIN 电源电流、USBIN 电源电流和电池消耗电流分别降至 20µA、10µA 和低于 2µA,即使在给两个输入均施加电源的情况下也是如此。
该器件的其他特点包括涓流充电、自动再充电、欠压闭锁、充电状态输出、一个用于监视电池温度的 NTC 热敏电阻输入、和具有 120mA 驱动能力的 “VNTC 电源接入” 输出。
- 蜂窝电话
- MP3 播放机
- 便携式手持设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4097EDDB#TRMPBF | 12-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4097EDDB#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC4097EDDB#TRMPBF | 量产 | |
LTC4097EDDB#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LTC4360 | 推荐用于新设计 | 过压保护控制器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4097的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论