LTC4096

量产

双输入独立型锂离子电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可从墙上适配器和 USB 输入对单节锂离子电池进行充电
  • 自动输入检测 (DC 输入具有充电优先级)
  • 采用墙上适配器输入时可编程充电电流高达 1.2A
  • C/X 充电电流终止
  • “输入电源接入”输出 (PWR) 具有 120mA 驱动能力
  • 独立的 DC、USB 充电电流编程
  • 准确度达 ±0.6% 的预设浮动电压
  • 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的较大化
  • 充电状态输出
  • 自动再充电
  • 停机模式中的 20µA 充电器静态电流
  • 采用外形扁平 (仅高 0.75mm) 的耐热性能增强型 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装

LTC4096
双输入独立型锂离子电池充电器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

应用笔记 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4361 推荐用于新设计 过压 / 过流保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1088A-B

LTC4096XEDD Demo Board | Dual Input Stand-Alone Li-Ion Charger

产品详情

DC1088A-B - Demo Board for the LTC4096/LTC4096X Dual Input Standalone Li-Ion Battery Chargers

eval board
DC1088A-A

LTC4096EDD Demo Board | Dual Input Stand-Alone Li-Ion Charger

产品详情

DC1088A-A: Demo Board for LTC4096/LTC4096X Dual Input Standalone Li-Ion Battery Chargers.

DC1088A-B
LTC4096XEDD Demo Board | Dual Input Stand-Alone Li-Ion Charger
DC1088A-A
LTC4096EDD Demo Board | Dual Input Stand-Alone Li-Ion Charger

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4096的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览