LTC4095

量产

采用 2mm x 2mm DFN 封装的独立型 USB 锂离子 / 锂聚合物电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 全功能独立型 USB 锂离子 / 锂聚合物电池充电器
  • 100mA 至 950mA 的可编程充电电流
  • C/10 充电电流检测输出
  • 内部安全定时器终止
  • NTC 热敏电阻用于实现适宜温度充电
  • 准确度达 0.5% 的 4.2V 预设浮动电压
  • 恒定电流 / 恒定电压操作和热反馈功能
  • 充电电流监控器输出用于电池电量测量
  • 自动再充电
  • 失效电池检测
  • 暂停模式中的 8.5μA 输入电源电流
  • 纤巧型 8 引脚 (2mm x 2mm) DFN 封装

LTC4095
采用 2mm x 2mm DFN 封装的独立型 USB 锂离子 / 锂聚合物电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4361 推荐用于新设计 过压 / 过流保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DC1094A
LTC4095EDC Demo Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4095的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览