LTC4081
量产具 NTC 输入和 300mA 同步降压型转换器的 500mA 锂离子电池充电器
- 产品模型
- 2
产品详情
电池充电器:
- 恒定电流 / 恒定电压操作和热反馈功能使充电速率最大化并且无过热风险
- 用于充电终止的内部 4.5 小时安全定时器
- 5% 准确度的可编程充电电流高达 500mA
- NTC 热敏电阻输入以实现适宜温度充电
- C/10 充电电流检测输出
- 停机模式中的电源电流为 5µA
开关稳压器:
- 高效率同步降压型转换器
- 300mA 输出电流 (恒定频率模式)
- 2.7V 至 4.5V 输入范围 (从 BAT 引脚受电)
- 0.8V 至 VBAT 输出范围
- MODE 引脚可选择固定 (2.25MHz) 恒定频率 PWM 模式或低 ICC (23µA) 突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 停机模式中的 BAT 电流为 2µA
- 10 引脚、扁平 (仅高 0.75mm) 3mm x 3mm DFN 封装
LTC®4081 是一款用于给单节 4.2V 锂离子 / 锂聚合物电池充电的完整恒定电流 / 恒定电压线性电池充电器,其具有一个集成型 300mA 同步降压转换器。3mm x 3mm DFN 封装和低外部组件数目使得 LTC4081 特别适合于便携式应用。而且,LTC4081 还是专门为在 USB 电源规范内工作而设计的。
当充电电流降至其编程值的 10% (C/10) 时,CHRG 引脚将发出指示信号。一个内部 4.5 小时定时器负责终止充电周期。此外,全功能 LTC4081 电池充电器还包括涓流充电、自动再充电和软起动功能 (以限制浪涌电流) 以及一个用于监视电池温度的 NTC 热敏电阻输入。
LTC4081 集成了一个由 BAT 引脚供电的同步降压型转换器。其具有一个可调输出电压,并能够提供高达 300mA 的负载电流。另外,该降压型转换器还拥有低电流高效率突发模式操作功能,可由 MODE 引脚来选择。
LTC4081 采用 10 引脚、扁平 (仅高 0.75mm) 3mm x 3mm DFN 封装。
Applications
- 无线头戴式耳机
- 蓝牙应用
- 便携式 MP3 播放机
- 多功能腕表
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
LTC4081EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4081EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4081的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论