LTC4078

量产

具过压保护功能的双输入锂离子电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于墙上适配器和 USB 输入的 22V 最大电压
  • 可从墙上适配器和 USB 输入来为单节锂离子电池充电
  • 自动输入电源检测和选择
  • 可从墙上适配器输入提供高达 950mA 的可设置充电电流
  • 用于墙上适配器和 USB 输入的过压闭锁
  • 当没有电池接入时电池检测输入将停用充电器
  • 无需外部 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
  • 热调整功能实现了充电速率的较大化,而没有发生过热的风险
  • 具 ±0.6% 准确度的预设充电电压
  • 可设置充电电流终止
  • 停机模式中具 40μA USB 暂停电流
  • 充电状态输出
  • 自动再充电
  • 具无涓流充电功能版本 (LTC4078X)
  • 采用耐热增强型、扁平 (高度仅 0.75mm) 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装

 

LTC4078
具过压保护功能的双输入锂离子电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4361 推荐用于新设计 过压 / 过流保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4078的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览