LTC4070

量产

并联锂离子 / 锂聚合物电池充电器系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低工作电流 (450nA)
  • 在整个温度和并联电流范围内实现 1% 的浮置电压准确度
  • 50mA 最大内部并联电流 (采用外部 PFET 时可达 500mA)
  • 可通过引脚来选择的浮置电压:4.0V、4.1V、4.2V
  • 用于提供锂离子 / 锂聚合物电池保护的超低功率脉动 NTC 浮置电压调节
  • 适合于间歇、连续和非常低功率充电电源
  • 低和高电池状态输出
  • 简单的低电压负载断接应用
  • 耐热性能增强型、扁平 (高度仅 0.75mm) 8 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装和 MSOP 封装

 

LTC4070
并联锂离子 / 锂聚合物电池充电器系统
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
能量收集 1
LTC3108 推荐用于新设计 超低电压、升压型转换器和电源管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4070
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1584A

LTC4070EDDB Demo Board | Simple Low-IQ Battery Charger/Protector with NTC Thermistor Input

产品详情

DC1584A: Demo Board for the LTC4070 Li-Ion/Polymer Shunt Battery Charger System.

DC1584A
LTC4070EDDB Demo Board | Simple Low-IQ Battery Charger/Protector with NTC Thermistor Input

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4070的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览