LTC4069-4.4

量产

采用 2mm x 2mm DFN 封装并具有 NTC 热敏电阻输入的独立 750mA 锂离子电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用 2mm x 2mm DFN 封装的完整线性充电器
  • C/10 充电电流检测输出
  • 定时器充电终止
  • 高达 750mA 且准确度为 5% 的可设置充电电流
  • 无需外部 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
  • NTC 热敏电阻输入以实现适宜温度充电
  • 准确度达 0.6% 的 4.4V 预设浮动电压
  • 恒定电流/恒定电压操作和热反馈功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的最大化
  • 用于电池电量测量的充电电流监视器输出
  • 自动再充电
  • 可直接从 USB 端口对单节锂离子电池进行充电
  • 停机模式中的电源电流为 20µA
  • 软起动限制涌入电流
  • 纤巧的 6 引脚 (2mm x 2mm) DFN 封装
LTC4069-4.4
采用 2mm x 2mm DFN 封装并具有 NTC 热敏电阻输入的独立 750mA 锂离子电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4361 推荐用于新设计 过压 / 过流保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4069-4.4的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论