LTC4068-4.2

量产

具可编程终止功能的独立型线性锂离子电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可编程充电电流高达 950mA
  • 采用 DFN 封装的完整线性充电器
  • 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
  • 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的最大化
  • 可直接从 USB 端口进行电池充电
  • 可编程充电电流终止
  • 准确度达 ±1% 的 4.2V 预设充电电压
  • 充电电流监控器输出用于电池电量测量*
  • 自动再充电
  • 充电状态输出
  • “AC 接入”输出
  • 2.9V 涓流充电门限 (LTC4068)
  • 可提供无涓流充电功能的版本 (LTC4068X)
  • 软启动功能可限制浪涌电流
  • 采用外形扁平的 (3mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装

LTC4068-4.2
具可编程终止功能的独立型线性锂离子电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4361 推荐用于新设计 过压 / 过流保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC766A

LTC4068EDD-4.2 | 800mA独立锂离子充电器, VIN = 4.5V 至 6.3V, VOUT = 800mA电荷,40mA端接

产品详情

DC766A:LTC4068-4.2具有可编程端接功能的独立线性锂离子电池充电器演示板。

DC766A
LTC4068EDD-4.2 | 800mA独立锂离子充电器, VIN = 4.5V 至 6.3V, VOUT = 800mA电荷,40mA端接

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4068-4.2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览