LTC4065-4.4
量产2mm x 2mm DFN 封装的独立 750mA 锂离子电池充电器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 采用 2mm x 2mm DFN 封装的完整线性充电器
- C/10 充电电流检测输出
- 定时器终止
- 高达 750mA 且准确度为 5% 的可设置充电电流
- 无需外部 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
- 准确度达 0.6% 的 4.4V 预设浮置电压
- 恒定电流 / 恒定电压操作以及热反馈功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的最大化
- 可用于电池电量测量的充电电流监控器输出
- 自动再充电
- 可直接从 USB 端口对单节锂离子电池进行充电
- 停机模式中的电源电流为 20μA
- 软起动功能可限制浪涌电流
- 纤巧型 6 引脚 (2mm x 2mm) DFN 封装
LTC®4065-4.4是一款用于高容量单节锂离子电池的完整恒定电流 / 恒定电压线性充电器,具有一个 4.4V 浮置电压。其 2mm x 2mm DFN 封装和低外部组件数目使得 LTC4065-4.4 尤其适合便携式应用。而且,LTC4065-4.4 是专门为在 USB 电源规范内工作而特别设计的。
当充电电流降至其设定值的 10% (C/10) 时,CHRG 引脚将发出指示信号。一个内部定时器根据电池制造商提供的产品规格来终止充电操作。
由于采用了内部 MOSFET 架构,因此无需使用外部检测电阻器或隔离二极管。热反馈功能可调节充电电流,以在大功率工作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。
当输入电压 (交流适配器或 USB 电源) 被拿掉时,LTC4065-4.4 自动进入一种低电流状态,并将电池漏电流降至 1µA 以下。可在施加电源的情况下将 LTC4065-4.4 置于停机模式,从而将电源电流减小至 20µA 以下。
全功能 LTC4065-4.4 还包括自动再充电、低电池电量充电调节 (涓流充电) 和软起动 (用于限制浪涌电流) 功能。
LTC4065-4.4 采用纤巧的6引脚、扁平 (高度仅 0.75mm) 2mm x 2mm DFN 封装。
应用
- 无线 PDA
- 蜂窝电话
- 便携式电子产品
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4065EDC-4.4#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4065EDC-4.4#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4065
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4065-4.4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论