LTC4064
量产用于备用锂离子电池的 单片线性充电器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 1% 精度的 4V 预设充电电压延长了 4.2V 锂离子电池的使用寿命
- 自动再充电
- 热调整功能使充电速度较大化并且无过热风险*
- 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
- 可编程充电终止定时器
- 热敏电阻输入以实现适宜温度充电
- 7% 精度的可编程充电电流
- C/10 充电电流检测输出
- 停机模式中的供电电流为 25uA
- 充电电流监视器有助于电池电量检测*
- 直接从 USB 端口充电
- 纤巧的热增强型 10 引脚 MSOP 封装
LTC®4064 是一款专为延长备用电池应用中单节锂离子电池寿命而优化的独立线性充电器。通过充电至一个 4V (而不是 4.2V 或 4.1V) 浮动电压,LTC4064 可在电池长时间不用但又必须处于就绪状态时延缓其老化和容量损失速度。
一个外部电容器用于对安全定时器进行编程以终止充电循环,而充电电流则由一个电阻器在外部设定。当输入电源被拿掉时,LTC4064 自动进入一个低电流睡眠模式,从而将电池漏电流降至 3uA以下。
专为较大限度地延长电池使用寿命及提高其可靠性而设计的附加安全功能包括 NTC 温度检测和电池低压充电条件 (涓流充电)。
该 IC 内含一个功率 MOSFET 并免除了增设一个外部检测电阻器和隔离二极管的需要。LTC4064 还包括 C/10 检测电路、AC 适配器接入的逻辑信号以及故障检测电路。
应用
- 文件服务器、RAID 系统
- 存储器产品
- 备用锂离子电池
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4064EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4064EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC4064EMSE#PBF | 量产 | |
LTC4064EMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4064EMSE#PBF | 量产 | |
LTC4064EMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4064的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论