LTC4059

量产

采用 2mm x 2mm DFN 封装并具热调节功能的 900mA 线性锂离子电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高达 900mA 的可设置充电电流
  • 用于充电终止的充电电流监控器输出*
  • 恒定电流/恒定电压操作和热调节功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的最大化*
  • 用于对镍电池进行充电的恒定电流源模式 (仅 LTC4059)
  • /ACPR 引脚指示输入电源存在 (仅 LTC4059A)
  • 无需外部 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
  • 工作电源电压范围为 3.75V 至 8V
  • 可直接从 USB 端口对单节锂离子电池进行充电
  • 精度达 0.6% 的 4.2V 预设充电电压
  • 停机模式中的电源电流为 10uA
  • 纤巧的 6 引脚 (2mm×2mm) DFN 封装
LTC4059
采用 2mm x 2mm DFN 封装并具热调节功能的 900mA 线性锂离子电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
DC685A

LTC4059EDC | 750mA线性电池充电器, +VIN = 3.8V 至 6.3V,IOUT (Max) = 750mA

产品详情

DC685A:LTC4059/LTC4059A采用2 × 2 DFN封装并具有热调节功能的900mA线性锂离子电池充电器演示板。


 


DC685A
LTC4059EDC | 750mA线性电池充电器, +VIN = 3.8V 至 6.3V,IOUT (Max) = 750mA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4059的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览