LTC4058-4.2

量产

采用 DFN 封装并具热调节功能的独立线性锂离子电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 准确度达 ±7% 的可设置充电电流高至 950mA
  • 采用 DFN 封装的完整线性充电器
  • 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
  • 热调节功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的较大化*
  • 电池开尔文 (Kelvin) 检测改进了充电准确性
  • 直接从 USB 端口进行充电
  • C/10 充电终止
  • ± 1% 准确度的 4.2V 预设充电电压
  • 可用于电池电量测量的充电电流监控器输出*
  • 自动再充电
  • 充电状态输出
  • “AC 存在”输出
  • 2.9V 涓流充电门限 (LTC4058)
  • 没有涓流充电 (LTC4058X)
  • 软启动功能限制了涌入电流
  • 采用扁平 (3mm× 3mm× 0.75mm) DFN 封装
LTC4058-4.2
采用 DFN 封装并具热调节功能的独立线性锂离子电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4361 推荐用于新设计 过压 / 过流保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC672A

LTC4058EDD-4.2 | 锂离子电池充电器,4.25V至6.3VIN,800mA输出

产品详情

DC672A:具有热调节功能、采用DFN封装的LTC4058-4.2独立线性锂离子电池充电器演示板。


 


DC672A
LTC4058EDD-4.2 | 锂离子电池充电器,4.25V至6.3VIN,800mA输出

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4058-4.2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览