LTC4057-4.2

量产

采用 ThinSOT 封装并具热调节功能的线性锂离子电池充电器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可编程充电电流高达 800mA
  • 无需外部 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
  • 恒定电流 / 恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
  • 可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
  • 准确度达 ±1% 的 4.2V 预设充电电压
  • 电流监视引脚用于充电终止
  • 停机模式中的电源电流为 25µA
  • 低电量电池充电调节 (涓流充电)
  • 软启动限制了浪涌电流
  • 采用外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 封装

LTC4057-4.2
采用 ThinSOT 封装并具热调节功能的线性锂离子电池充电器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4361 推荐新设计使用 过压 / 过流保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC654A

LTC4057ES5-4.2 | 锂离子电池充电器,4.25 至 6.5VIN, 600mA

产品详情

DC654A:LTC4057-4.2采用ThinSOT封装并具有热调节功能的线性锂离子电池充电器演示板。

DC654A
LTC4057ES5-4.2 | 锂离子电池充电器,4.25 至 6.5VIN, 600mA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4057-4.2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览