LTC4056-4.2
量产采用 ThinSOT 封装并具终止功能的线性锂离子电池充电器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 具终止功能的独立型锂离子电池充电器
- 可编程终止定时器
- 无需检测电阻器或隔离二极管
- 适合 USB 供电型充电
- 欠压充电电流限制
- 准确度达 ±0.6% 的预设充电电压
- 可编程充电电流:200mA 至 700mA
- 充电周期缩短的自动再充电
- 针对过流 / 过热的自我保护能力
- 在停机模式中电源电流为 40µA
- 停机模式中的电池消耗电流可忽略不计
- 低电量电池充电调节 (涓流充电)
- CHRG 状态输出包括 AC 接入
- PCB 总解决方案面积仅为 75mm2 (700mA)
- 采用外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 封装
LTC®4056 是一款低成本、单电池、恒定电流 / 恒定电压锂离子电池充电器控制器,其具有一个可编程终止定时器。当与少量外部组件相结合时,LTC4056 可打造一种适用于单节锂离子电池且非常小巧的独立型充电器。
充电电流和充电时间分别利用单个电阻器和电容器在外部设定。LTC4056 充电至一个准确度达 ±0.6% 的最终浮动电压。手动停机是通过把 TIMER/SHDN 引脚接地来完成的,而拿掉输入电源则自动地将 LTC4056 置于一种睡眠模式。停机模式和睡眠模式从电池消耗的电流接近于零;停机模式将电源电流减小至 40µA。
对输出驱动器提供了电流限制和热保护,以避免器件在安全限值范围之外工作。不需要使用外部隔离二极管或检测电阻器。另外,LTC4056 还包括低电量电池充电调节 (涓流充电)、欠压充电电流限制、自动再充电和一个充电状态输出。
LTC4056 采用外形扁平 (仅高 1mm) 的 8 引脚 SOT-23 (ThinSOTTM) 封装。
- 蜂窝电话
- 手持式计算机
- 数码相机
- 充电底座
- 低成本和小尺寸充电器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4056ETS8-4.2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC4056ETS8-4.2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4056-4.2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论