LTC4053-4.2
量产具有热调节功能的 USB 兼容型锂离子电池充电器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 直接从 USB 端口对单节锂离子电池进行充电
- 热调节功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的较大化*
- 精度达 ±7% 的可设置充电电流
- 低压降操作
- 无需外部 MOSFET、检测电阻器或阻塞二极管
- 可设置充电终止定时器
- 精度达 ±1% 的预设充电电压
- C/10 充电电流检测输出
- AC 适配器接入的逻辑输出
- 停机模式下的供电电流为 25µA
- 自动再充电
- 可用于电池电量检测的充电电流监控器
- 热敏电阻输入以实现适宜温度充电
- 具耐热增强型 MOSP 封装和扁平 (0.75mm) 3mm x 3mm DFN 封装
LTC®4053 是一款可从一个 USB 端口直接供电的独立锂离子电池线性充电器。该 IC 包括一个片上功率 MOSFET 并免除了增设一个外部检测电阻器和阻塞二极管之需。热调节功能可自动调节充电电流,以便在大功率工作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。该功能使得终端产品和 LTC4053 能够在 IC 以最大充电速率对电池进行不间断充电时免受热应力的影响。
充电电流和充电时间可分别由一个电阻器和电容器进行外部设置。当拿掉输入电源 (交流适配器或 USB 电源) 时,LTC4053 将自动进入一个低消耗电流的睡眠模式,从而使电池漏电流降至 5µA 以下。
LTC4053 还包括 NTC 温度检测、C/10 检测电路、AC 适配器接入的逻辑信号、电池低压充电调节(涓流充电) 和停机 (25µA 供电电流) 功能。
LTC4053 采用 10 引脚耐热增强型 MSOP 封装和偏平 (0.75mm) DFN 封装。
应用
- 蜂窝电话
- 手持式计算器
- 充电座
- MP3 播放机
- 数码相机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 1
设计笔记 4
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4053EDD-4.2#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4053EDD-4.2#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4053EMSE-4.2#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4053EMSE-4.2#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC4053EMSE-4.2#PBF | 量产 | |
LTC4053EMSE-4.2#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4053EMSE-4.2#PBF | 量产 | |
LTC4053EMSE-4.2#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4053-4.2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4053-4.2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论