LTC4052-4.2
量产具过流保护功能的锂离子电池脉冲充电器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 非常低的功耗:在 1A 时为 350mW
- 用于单节锂离子电池的完整独立型脉冲充电器
- 无需微控制器、MOSFET 或隔离二极管
- 检测电阻器限制最大电流以确保安全性
- 可编程充电终止定时器用于实现更大容量充电
- ±1% 浮动电压准确度
- 接近充电结束 (C/10) 检测输出
- “AC 墙上适配器接入”输出
- 当输入电源被拿掉时电池消耗电流很低
- 用于低电量电池的自动涓流充电
- 自动电池容量刷新
- 热停机保护
- 纤巧的耐热性能增强型 MSOP 封装
LTC®4052 是一款具集成化 MOSFET 的完整独立型脉冲充电器,其适用于单节锂离子电池。
一个外部检测电阻器提供过流限制功能作为一种安全防护措施,所针对的情形是用户连接了电流限值不正确或没有电流限值的墙上适配器。内部 MOSFET 能防止在输入电压短路至地的情况下出现反向电池电流流动,从而免除了增设隔离二极管的需要。
当电池接受充电并接近编程浮动电压时,内部 MOSFET 开始随着电池接近满充电状态以逐渐减小的占空比执行关断和接通操作。一个可编程定时器负责终止充电周期。当平均充电电流降至墙上适配器电流的 1/10 时,在 CHRG 引脚上指示接近终止结束 C/10 状况。去掉输入电压则将 LTC4052 置于一种睡眠模式,使电池电流消耗减低至 < 1μA。
LTC4052 可提供纤巧的 8 引脚耐热性能增强型 MSOP 封装。
- 手持式计算机
- 蜂窝电话
- 座充
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4052EMS8E-4.2#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4052EMS8E-4.2#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC4052EMS8E-4.2#PBF | 量产 | |
LTC4052EMS8E-4.2#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4052EMS8E-4.2#PBF | 量产 | |
LTC4052EMS8E-4.2#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
库仑计(电池电量计) 1 | ||
LTC2942 | 不推荐用于新设计 | 具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4052-4.2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论