LTC3677-3
推荐新设计使用高集成度便携式产品 PMIC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 具“即时接通”操作能力的全功能锂离子 / 锂聚合物电池充电器 / PowerPath™ 控制器
- 三路、可调、高效率降压型开关稳压器 (800mA、500mA、500mA IOUT)
- 用于降低 EMI 的 I2C 可调型 SW 转换速率
- 在高温时降低电池电压可改善安全性和可靠性
- 用于USB (VBUS) / 墙上适配器输入的过压保护控制器提供了至 30V 的保护能力
- 1.5A 最大充电电流和热限制功能
- 电池浮置电压:4.2V
- 具系统复位功能的按钮 ON/OFF 控制
- 双路 150mA 电流限制 LDO
- 与 SiRF Atlas IV 处理器相兼容的启动定时
- 小外形 4mm x 7mm 44 引脚 QFN 封装
LTC®3677-3 是一款面向单节锂离子/锂聚合物电池应用的高集成度电源管理 IC。它包括一个具自动负载优先级处理功能的 PowerPath 管理器、一个电池充电器、一个理想二极管、输入过压保护能力和众多其他内部保护功能。LTC3677-3 专为从电流受限型电源 (例如:USB) 来进行准确充电而设计,运用的方法是自动减小充电电流,这样负载电流与充电电流之和就不会超过编程输入电流限值 (100mA 或 500mA 模式)。LTC3677-3 在高温条件下将降低电池电压,以改善安全性和可靠性。三个降压型开关稳压器和两个 LDO 提供了众多的可用电源。LTC3677-3还包括一个按钮输入,用于控制电源排序和系统复位。LTC3677-3 具有专为支持 SiRF Atlas IV 处理器而设计的按钮定时和排序功能。LTC3677-3 采用扁平 4mm x 7mm x 0.75mm 44引脚 QFN 封装。
Applications
- PND、DMB / DVB-H、数字 / 卫星无线电通信、媒体播放器
- 便携式工业 / 医疗产品
- 其他基于 USB 的手持式产品
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3677EUFF-3#PBF | 44-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3677EUFF-3#TRPBF | 44-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3677-3的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论