LTC3643
推荐用于新设计2A 双向后备电源
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 用于提供系统后备电源的双向同步升压型电容器充电器 / 降压型稳压器
- 宽输入电压范围:3V 至 17V
- 高达 40V 的电容器电压存储器用于提供高能量后备
- 2A 的最大 CAP 充电电流
- 集成型 N 沟道功率 MOSFET (150mΩ 上管和 75mΩ 下管)
- 用于实现输出 / CAP 断接的集成型 N 沟道功率 MOSFET (50mΩ)
- 充电期间的输入电流限制
- 快速 1MHz 开关频率
- 用于系统电压调节的 ±1% 基准准确度
- 用于指示充电状态和输入电源故障的指示器输出
- 扁平 24 引脚 3mm x 5mm QFN 封装
LTC®3643 是一款双向同步升压型充电器和降压型转换器,其能够采用一个电压介于 3V 至 17V 之间的输入电源有效地给一个高达 40V 的电容器阵列充电。当输入电源降至低于可编程的电源故障门限时,升压型充电器作为一个同步降压型稳压器反向运作,以在这种电源中断 / 故障情况下从后备电容器来给系统电压轨供电。
当给后备电容器充电时,可以采用一个外部低值检测电阻器来保持一个准确的电流限值 (针对来自输入电源的电流) 或执行电源通路 (PowerPath™) 功能。
降压型转换器工作在一个 1MHz 的开关频率,因而允许使用小的外部组件。调节期间的低静态电流可较大限度地减少后备电容器的电能用量。
应用
- 后备电容器系统
- 电源故障后备系统
- 固态硬盘
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 4
产品选型卡 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3643EUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3643EUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3643IUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3643IUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3643IUDD#WPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3643IUDD#WTRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LTC3643EUDD#PBF | 量产 | |
LTC3643EUDD#TRPBF | 量产 | |
LTC3643IUDD#PBF | 量产 | |
LTC3643IUDD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
- LTC3643 Demo Circuit - Bidirectional Charger/Regulator for System Power Backup (3-17V to 5V @ 200mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3643
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。