LTC3586-2

量产

具升压、降压-升压和双通道降压稳压器的高效率 USB 电源管理器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情


电源管理器

  • 具 Bat-Track 自适应输出控制和“即时接通”型操作功能的高效率开关电源通路 (PowerPath) 控制器
  • 可编程 USB 或墙上输入电流限值 (100mA / 500mA / 1A)
  • 具 4.2V (LTC3586-2) 或 4.1V (LTC3586-3) 浮置电压和 1.5A 最大充电电流的全功能锂离子 / 锂聚合物电池充电器
  • 内部 180mΩ 理想二极管和外部理想二极管控制器在电池模式中给负载供电
  • 当从 BAT 引脚供电时,无负载静态电流 <30μA

DC/DC

  • 双通道、高效率、降压型 DC/DC (400mA IOUT)
  • 高效率、降压-升压型 DC/DC (1A IOUT)
  • 高效率、升压型 DC/DC (800mA IOUT)
  • DC/DC FAULT 输出
  • 紧凑型 (4mm x 6mm) 38 引脚 QFN 封装
LTC3586-2
具升压、降压-升压和双通道降压稳压器的高效率 USB 电源管理器
High Efficiency PowerPath Manager, Dual Buck, Buck-Boost and Boost Battery Charge Current vs  Battery Voltage (LTC3586-2) Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
按钮控制器 1
LTC2955 推荐新设计使用 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
低压热插拔控制器 1
LTC4362 推荐新设计使用 1.2A 过压/过流保护器
库仑计(电池电量计) 1
LTC2942-1 过期 具内部检测电阻器和温度/电压测量功能的 1A 电池电量测量芯片
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3586-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览