LTC3577-3

量产

高集成度便携式产品 PMIC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 具 “即时接通” 操作功能的全功能锂离子 / 锂聚合物电池充电器 / PowerPath 控制器
  • 输出可调的三通道、高效率降压型开关稳压器 (800mA、500mA、500mA IOUT)
  • I2C 可调型 SW 转换速率用于降低 EMI
  • 高温电池电压下降可改善安全性和可靠性
  • 用于 USB (VBUS) / 墙上适配器输入的过压保护控制器提供至 30V 的保护作用
  • 具 60dB 亮度控制范围和灰度等级 (通过 I2C 来实现) 的集成 40V 串联 LED 背光源驱动器
  • 1.5A 最大充电电流和热限制
  • 电池浮置电压 :
    • 4.2V (LTC3577-3)
    • 4.1V (LTC3577-4)
  • 具系统复位功能的按钮接通 / 关断控制
  • 双通道 150mA 电流限制 LDO
  • 与 SiRF Atlas IV 处理器相兼容的启动定时
  • 小外形 4mm x 7mm 44 引脚 QFN 封装
LTC3577-3
高集成度便携式产品 PMIC
LED Driver Efficiency (10 LEDs) Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4362 推荐新设计使用 1.2A 过压/过流保护器
库仑计(电池电量计) 1
LTC2942-1 过期 具内部检测电阻器和温度/电压测量功能的 1A 电池电量测量芯片
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1592A-A

LTC3577EUFF-3 Demo Board | Highly Integrated Portable Navigation PMIC

产品详情

DC1592A-A: Demo Board for the LTC3577-3 and -4 Highly Integrated Portable Product PMIC.

eval board
DC1592A-B

LTC3577EUFF-4 Demo Board | Highly Integrated Portable Navigation PMIC

产品详情

DC1592A-B: Demo Board for the LTC3577-3 and -4 Highly Integrated Portable Product PMIC.

DC1592A-A
LTC3577EUFF-3 Demo Board | Highly Integrated Portable Navigation PMIC
DC1592A-A - Schematic
DC1592A-B
LTC3577EUFF-4 Demo Board | Highly Integrated Portable Navigation PMIC
DC1592A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3577-3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览