LTC3553-2
推荐新设计使用具锂离子电池充电器、始终保持接通的 LDO 和降压型稳压器的微功率 USB 电源管理器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 12μA 待机模式静态电流 (所有输出均处于接通状态)
- 可在输入电源之间实现无缝切换:锂离子 / 锂聚合物电池和 USB
- 240mΩ 内部理想二极管提供了低损耗电源通路 (PowerPath™)
- 高效率 200mA 降压型稳压器
- 始终保持接通的 150mA 低压差 (LDO) 线性稳压器
- 具有系统复位功能的按钮接通 / 关断控制
- 全功能锂离子 / 锂聚合物电池充电器
- 可编程充电电流和热限制
- 可在使用电量耗尽电池的情况下实现“即时接通”操作
- 3mm x 3mm x 0.75mm 20 引脚 QFN 封装
LTC®3553-2 是一款微功率、高集成度电源管理和电池充电器 IC,适合单节锂离子 / 锂聚合物电池应用。该器件包括一个具自动负载优先级处理功能的 PowerPath 管理器、一个电池充电器、一个理想二极管和众多的内部保护功能。LTC3553-2 专为 USB 应用而特别设计,其电源管理器自动地把输入电流的最大值限制为 100mA 或 500mA。电池充电电流可自动减小,这样负载电流与充电电流之和就不会超过选定的输入电流限值。另外,LTC3553-2 还包括一个同步降压型稳压器、一个始终保持接通的低压差线性稳压器 (LDO) 和一个按钮控制器。在待机模式中,当所有电源均被使能时,从电池吸收的静态电流仅为 12μA。LTC3553-2 采用 3mm x 3mm x 0.75mm 20 引脚 QFN 封装。
Applications
- 基于 USB 的手持式产品
- 基于锂离子 / 锂聚合物电池的便携式电子设备
- 可穿戴式电子产品
- 低功率医疗设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3553EUD-2#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3553EUD-2#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3553-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论