LTC3552

量产

独立型线性锂离子电池充电器和双通道同步降压型转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可编程充电电流高达 950mA
  • 完整的线性充电器和双通道 DC/DC 稳压器
  • 降压型转换器输出电压范围:0.6V 至 5V
  • 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
  • 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的较大化
  • 直接从一个 USB 端口充电
  • 可编程充电电流终止功能
  • 准确度达 ±1% 的预设 4.2V 充电电压
  • 充电电流监视器输出用于电池电量测量
  • 自动再充电
  • 充电状态输出
  • “电源接入” 输出
  • 2.9V 涓流充电门限
  • 软启动限制浪涌电流
  • 低静态电流降压型转换器 (40µA)
  • 电流模式操作,恒定频率 (2.25MHz)
  • 扁平 (5mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装

LTC3552
独立型线性锂离子电池充电器和双通道同步降压型转换器
Single Cell Li-Ion Battery Charger with  C/5 Termination and Dual DC/DC Converter Efficiency Curve/ Power Loss of Regulators Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3552
  • LTC3552-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1061A

LTC3552EDHC Demo Board

产品详情

DC1061A: Demo Board for the LTC3552 Standalone Linear Li-Ion Battery Charger and Dual Synchronous Buck Converter.

DC1061A
LTC3552EDHC Demo Board
DC1061A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3552的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览