LTC3550-1
量产具 600mA 降压型转换器的双输入 USB / AC 适配器锂离子电池充电器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可从交流适配器和 USB 输入给单节锂离子电池充电
- 输入电源的自动检测和选择
- 采用交流适配器输入时可编程充电电流高达 950mA
- 高效率 600mA 同步 DC/DC 转换器
- 无需外部 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
- 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的较大化
- 准确度达 ±0.6% 的预设充电电压
- 可编程充电电流终止功能
- 1.5MHz 恒定频率操作 (降压型转换器)
- 停机模式中的 18µA USB 静态电流
- 独立的“电源接入”状态输出
- 充电状态输出
- 自动再充电
- 采用耐热性能增强型、扁平 (仅高 0.75mm) 16 引脚 (5mm x 3mm) DFN 封装
LTC®3550-1 是一款具有一个 600mA 单片式同步降压型转换器的独立型线性充电器。此器件能够从交流适配器和 USB 输入对单节锂离子电池进行充电。该充电器可自动地选择合适的电源用于充电。
内部热反馈电路可调整电池充电电流,以在高功率工作或高环境温度条件下保持恒定的芯片温度。浮动电压固定在 4.2V,而充电电流可利用外部电阻器进行设置。当充电电流在达到最终浮动电压之后降至编程充电终止门限以下时,LTC3550-1 将终止充电周期。在两个输入端都被加电的情况下,可将 LTC3550-1 置于停机模式,从而把 DCIN 电源电流减小至 20µA、USBIN 电源电流减至 10µA、和电池漏电流减小至低于 2µA。
同步降压型转换器产生一个 1.875V 的固定输出电压。开关频率在内部设定为 1.5MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。
VOUT | |
LTC3550 | 可调 |
LTC3550-1 | 1.875V |
应用
- 蜂窝电话
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
LTC3550EDHC-1#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3550EDHC-1#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3550
- LTC3550-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3550-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论