LTC3454
量产1A 同步降压-升压型高电流 LED 驱动器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高效率:在手电筒模式中的典型值 > 90%,在闪光灯模式中 >80%
- 宽 VIN 范围:2.7V 至 5.5V
- 高达 1A 的连续输出电流
- 3.5% 的 LED 电流设置准确度
- 内部软起动
- LED 开路 / 短路保护
- 1MHz 恒定频率操作
- 零停机电流
- 过热保护
- 小外形耐热增强型 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LTC®3454 是一款同步降压-升压型 DC/DC 转换器,专为从单节锂离子电池输入以高达 1A 的电流来驱动单个高功率 LED 而优化。根据输入电压和 LED 正向电压的不同,该稳压器可工作于同步降压、同步升压或降压-升压模式。能在单节锂离子电池的整个可用电压范围内 (2.7V 至 4.2V) 实现高于 90% 的 PLED/PIN 效率。
可利用两个外部电阻器和两个使能输入来把 LED 电流设置为 4 个数值 (包括停机) 中的一个。在停机模式中,不消耗任何电源电流。
1MHz 的高恒定工作频率允许采用小型外部组件。LTC3454 采用一种扁平 (高度仅 0.75mm) 的耐热增强型 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装。
Applications
- 照相手机闪光灯
- 蜂窝电话手电筒照明
- 数码相机
- PDA
- 各种锂离子电池 LED 驱动器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3454EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3454EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3454
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3454的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论