LTC3453
量产同步降压-升压型高功率白光 LED 驱动器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高效率:在整个锂离子电池电压范围内为 90% (典型值)
- 宽 VIN 范围:2.7V 至 5.5V
- 高达 500mA 的连续输出电流
- 内部软启动
- 开路 / 短路 LED 保护
- LED 电流匹配误差通常 <2%
- 1MHz 恒定频率操作
- 低停机电流:6μA
- 过热保护
- 小外形的耐热性能增强型 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LTC®3453 是一款同步降压-升压型 DC/DC 转换器,专为采用单个锂离子电池输入以高达 500mA 的总电流驱动多达 4 个白光 LED 而优化。稳压器可工作于同步降压、同步升压、或降压-升压模式,这取决于输入电压和 LED 最大正向电压。这款器件采用一种专有架构实现了较佳的效率,该架构可确定哪个 LED 在其编程电流下需要最大的正向电压降,并调节公共输出电源轨以提供最低的压差。可在锂离子电池的整个可用范围内 (2.7V 至 4.2V) 实现 90% 的效率。
可以利用双电流设定电阻器和双使能引脚把 LED 电流设置为 4 种水平 (包括停机) 的其中一种。在停机模式中,电源电流仅为 6μA。
1MHz 的恒定高工作频率允许使用一个小的外部电感器。LTC3453 可提供外形扁平 (仅高 0.75mm) 的耐热性能增强型 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- 个人数字助理 (PDA)
- 便携式设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3453EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3453EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3453
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3453的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论